メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 産業用温度範囲 -40℃ ~ +85℃; ISL6185XXI もご参照ください
  • 動作範囲 2.5V~5V 
  • 71mΩのパワーPチャンネルMOSFETスイッチ内蔵
  • 0.6A、1.1A、1.5A、1.8Aの連続電流オプション
  • 熱の影響を受けにくい、ターンオフ前12msの電流制限
  • ディセーブル時の逆電流遮断で出力放電
  • ラッチオフまたは自動リスタートオプション
  • 1µAオフステート電源電流
  • イネーブル極性オプション
  • 業界標準のピン・フォー・ピンSOIC、および小型のDFNパッケージが利用可能
  • UL 認証, ファイル番号: E333469

説明

ISL6185 USBパワー・コントローラ・ファミリは2つ以上のUSBポートに対して完全に独立した過電流(OC)障害保護を提供します。この製品ファミリは16種類の個別機能製品バリエーションと3つのパッケージオプションで構成されています。商用および産業用の全温度範囲において、公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6185の各タイプは電力制御用に71mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを2個、1つのパッケージに内蔵しています。各製品は制御および通信I/Oとともに、システム電源保護用に、内部電流監視、正確な電流制限、ターンオフまでの電流制限遅延を備えています。ISL6185ファミリは0.6A、1A、1.5A、1.8Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行などの製品バリエーションがあり、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICピンアウトのほか、70%小型の3x3 DFNパッケージでも提供され、可能な限り小さなパッケージで同等またはそれ以上の性能を実現しています。

パラメータ

属性値
Outputs (#)2
Internal / External FETInt
VBIAS (Min) (V)2.5
VBIAS (Max) (V)5.5
Controlled Voltages (V)2.5 - 2.5
Regulation or Latch-Off for OvercurrentCurrent Regulation (0.6A , 1.1A, 1.5A, 1.8A)
Adjustable Gate RampNo
Advanced Fault ProtectionNo
RDS (ON) (Ohms)0.071
ReportingFAULT-bar for OC
System Management: System Resets, Power Indicators, Fault DetectionNo
UV/OV FeatureUV Lockout
Bias Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Video IP Phone Block Diagram
ビデオIP電話
Hi-Fiオーディオ、ノイズキャンセリング、タッチディスプレイ、および多彩な接続性を備えたビデオIP電話のデザイン。

その他アプリケーション

  • USB 1、2、3ポート電源管理
  • 低電力(18W)電子回路制限とブレーカー

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL61851BCBZ-TActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $0.838#Reel21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CPHILIPPINES, CHINATAIWAN
ISL61851JCBZ-TActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
SOICN1ku | $0.878#Reel21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CPHILIPPINES, CHINATAIWAN
ISL61851ACBZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN8#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851ACBZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN8#Reel21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851BCBZLast Time BuyN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN1ku | $0.838#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CPHILIPPINES, CHINATAIWAN
ISL61851CCBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851CCBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851DCBZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN8#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851DCBZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN8#Reel21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851ECBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851ECBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851FCBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851FCBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851FCBZ-T7ObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851GCBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851GCBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851HCBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851HCBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851ICBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851ICBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851IIBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL61851IIBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL61851JCBZLast Time BuyN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN1ku | $0.878#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CPHILIPPINES, CHINATAIWAN
ISL61851KCBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851KCBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61851LCBZObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Tube21.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61851LCBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICN8#Reel1.3mm4.9 x 3.9 x 0.00No0 to +70°C
ISL61852ACRZLast Time BuyN/A在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $1.038#Tray20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIATAIWAN
ISL61852ACRZ-TLast Time BuyN/A在庫切れRoHS:EN
DFN1ku | $1.038#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIATAIWAN
ISL61852BCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852BCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852CCRZLast Time BuyN/A在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $1.298#Tray20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIATAIWAN
ISL61852CCRZ-TLast Time BuyN/A在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $1.378#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIATAIWAN
ISL61852DCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852DCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852ECRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852ECRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852FCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852FCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852GCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852GCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852HCRZObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852HCRZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852ICRZLast Time BuyN/A在庫切れRoHS:EN
DFN1ku | $1.038#Tray20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CMALAYSIATAIWAN
ISL61852ICRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852JCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852JCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852KCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852KCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852LCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Tube20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61852LCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN8#Reel20.7mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853ACRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853ACRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853BCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853BCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853CCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853CCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853DCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853DCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853ECRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853ECRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853FCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853FCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853GCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853GCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853HCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853HCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853ICRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853ICRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853JCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853JCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853KCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853KCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853LCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853LCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853MCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853MCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853NCRZObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853NCRZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853OCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853OCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853PCRZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C
ISL61853PCRZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel20.5mm3.0 x 3.0 x 0.90YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

SoM/SBC

REGULUS RZ/V2L & RZ/G2L SMARC System on Module (SoM)

Provides a compact system on module (SoM) solution following the SMARC v2.1 standard. Features high-performance processors with a dedicated Dynamically Reconfigurable Processor for AI (DRP-AI) accelerator to optimize machine learning workloads. Integrates dual-core Arm® Cortex®-A55 and Cortex-M33 processors with a Mali-G31 GPU. Supports extensive connectivity including MIPI camera and display interfaces, Gigabit Ethernet, and wireless communication via Wi-Fi® and Bluetooth® Low Energy (LE). Enables rapid development of Human Machine Interface (HMI) and industrial automation projects.