メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3相ブリッジ構成で6個のNチャンネルMOSFETを独立駆動
  • 最大ブートストラップ電圧:DC95V、バイアス電圧:7V〜15V
  • 1.25A(ピーク)のターンオフ電流
  • ユーザーによるデッドタイムの設定が可能(0.5μs~4.5μs)
  • ブートストラップとオプションのチャージポンプにより、ハイサイド・ドライバ・バイアス電圧を維持
  • ブートストラップ・リフレッシュ時間をプログラム可能
  • 立ち上がり時間20ns、立ち下がり時間10nsで1000pFの負荷を駆動
  • 不足電圧設定値をプログラム可能

説明

HIP4086とHIP4086A(以下、HIP4086/A)は3相NチャンネルMOSFETドライバです。両製品とも、特にPWMモータ制御をターゲットにしています。これらのドライバはあらゆるスイッチの組み合わせを駆動するための柔軟な入力プロトコルを備えています。また、スイッチドリラクタンスアプリケーション用のシュートスルー保護を無効にすることも可能です。HIP4086/Aは、プログラム可能なデッドタイムの範囲が広く(0.5μs~4.5μs)、モータ駆動に通常使用される低周波数(最大100kHz)に非常に適しています。HIP4086とHIP4086Aの唯一の違いは、HIP4086Aは内蔵のチャージポンプが無効化されていることです。これは、非常に静かなEMI性能を必要とするアプリケーションで有効です(チャージポンプは10MHzで動作します)。対して、HIP4086の利点は内蔵チャージポンプにより、ハイサイドドライバをオンにする時間を無制限に長くできることです。電源投入前にハイサイドドライバのブート・キャパシタが完全に充電されていることを確認するために、VDDが最初に印加された時にプログラム可能なブートストラップ・リフレッシュ・パルスがアクティブになります。このリフレッシュパルスがアクティブになると、3つのローサイドブリッジFETをすべてオンにする一方、3つのハイサイドブリッジFETをオフにして、ハイサイドブートコンデンサを充電します。リフレッシュパルスがクリアされた後、通常の動作が開始されます。HIP4086/Aのもう1つの便利な機能は、不足電圧設定値がプログラム可能であることです。設定値の範囲は6.6Vから8.5Vです。

パラメータ

属性
Function3-Phase MOSFET Driver
Input Voltage Range (V)7 - 80
Input Voltage (Max) (V)95
VBIAS (Max) (V)15
Quiescent Current40 µA
ISOURCE (Max) (mA)500
ISINK (Max) (mA)1100
Internal Buck RegulatorNo
Gate Drive (V)15
Internal Auxiliary PowerNo
Adaptive Dead TimeNo
VOUT Slew-rate ControlNo
Charge PumpYes
Intern Gain AmplifiersNo
Internal Sample & HoldNo
Input ControlHI/LI
Input Logic Level3.3V/TTL
Advanced Fault ProtectionYes
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICW15.4 x 7.5 x 0.00241.3

アプリケーション・ブロック図

Multi-Functional Cordless Drill with Wire Detection Block Diagram
電線検出機能付き多機能コードレスドリル
IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。
48V BLDC Motor Position Control Block Diagram
48V BLDC モータ位置制御
正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。

その他アプリケーション

  • ブラシレスモータ(BLDC)
  • 3相ACモータ
  • スイッチドリラクタンスモータドライブ
  • バッテリー駆動の自動車
  • バッテリー駆動の工具

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Peak Pull-down Current (A)Peak Pull-up Current (A)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
HIP4086ABZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOICW1ku | $3.7124#Tube31.1A0.5A1.3mm15.4 x 7.5 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +105°CCHINA, MALAYSIA, PHILIPPINESUSA
HIP4086ABZTActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOICW1ku | $3.7124#Reel31.1A0.5A1.3mm15.4 x 7.5 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +105°CCHINA, MALAYSIA, PHILIPPINESUSA
HIP4086ABObsoleteN/A在庫切れ問合せSOICW24#Tube11.1A0.5A1.3mm15.4 x 7.5 x 0.00NoSolder Plate-40 to +105°C
HIP4086ABTObsoleteN/A在庫あり問合せSOICW24#Reel1.1A0.5A1.3mm15.4 x 7.5 x 0.00No-40 to +105°C
HIP4086APZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
PDIP24#TubeNot Applicable1.1A0.5A2.5mm31.8 x 6.6 x 3.94YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +105°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。