メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。

特長

  • 表面実装技術(SMT)対応のGreenPAK ICを、従来のはんだ付け不要ブレッドボードやプロトタイピングボードに容易に実装できるようにし、開発を支援
  • SMT STQFN GreenPAK ICを20ピンDIP(デュアルインラインパッケージ)フットプリントに変換
  • GreenPAK先行開発ボードをDIPプロトタイピング環境と接続

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.50 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG4SA-DIPActive在庫あり1u | $7.25N/AYesEAR998473.30.1180