メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

µPD720115は、Universal Serial Bus (USB) Specification Revision 2.0に準拠し、最大480Mbpsで動作する4ポート USB 2.0ハブコントローラです。本デバイスは、市場で実証済みのルネサスのUSB2.0インタフェース設計技術とUSB 2.0ハブコアで構成されています。一般的に必要とされる外付け部品を内蔵しているため、PCBスペースが限られているアプリケーションに最適です。さらに、μPD720115には、ルネサスの低消費電力技術を組み込んでおり、主要なバッテリ充電仕様に対応しています。

RTKA720115DE0000BU(旧称ET-uPD720115-0002)は、μPD720115K8-701-BAL-A USBハブコントローラを搭載した4ポートUSB 2.0ハブです。このプラグアンドプレイハブは、PCのUSB 2.xポートから4つのUSB 2.0ポートを拡張します。一般的なOSでは特別なドライバは必要ありません。

特長

  • Universal Serial Bus 2.0 Specification準拠
    • 以下の転送レートをサポート: Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mbps), Hi-Speed (480Mbps)
      • μPD720115は、これらの転送レートを4つのダウンストリームポートでサポート可
    • USB 2.0 link power management (LPM: L0/L1/L2/L3) をサポート
  • VBUS制御
    • 個別過電流検出
    • 個別電源制御
  • 電源
    • 単一5V電源
    • 5V入力3.3V出力、3.3V入力1.05V出力の各LDOを搭載
  • システム クロック: 24MHz水晶発振子

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA720115DE0000BU Reference Design Board

RTKA720115DE0000BU

アクティブ

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。