概要
説明
電動機械ブレーキ (EMB) システムには、アクチュエータ制御ユニット (ACU) 、PMSM/BLDCモータ、電力変換機構、伝達機構、およびブレーキキャリパーを一体化した、コンパクトなスマートホイールエンドアクチュエータ (WEA) が組み込まれています。 パーキングブレーキの要求や走行用ブレーキの指令に応じて、アクチュエータは、所望の制動トルクを得るために必要なブレーキ締め付け力を発生させます。
ACUはMCUを基盤としており、複数のASIL認定デバイスとMCALソフトウェアを統合することで、ASIL対応のフェイルセーフアーキテクチャを実現します。 冗長化された通信インタフェースにより、機能安全とシステムの可用性が向上する一方、統合されたモータ制御により、通常運転時および故障時双方において、ブレーキを正確に作動させることができます。
このシステムのメリット:
- ASIL準拠のルネサス製デバイス、MCALソフトウェアドライバ、および実装済みの安全目標により、ASIL Dへの対応を実現
- 共通のゲートドライバと、40V、60V、80VのREXFET TSC/BSCパッケージ向けの共通フットプリントにより、12V、24V、48Vシステムに対応することで、プラットフォームの再設計にかかる労力を軽減
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MOSFET
製品
PMIC
Automotive ASIL D and ASIL B general-purpose PMICs with a high-voltage front end optimized for MCU power. They integrate a high-voltage buck/boost controller, a low-voltage synchronous buck controller, and five LDOs, including two configurable trackers.
製品
Brake Pedal
製品
MCU
ASIL-compliant 32-bit MCU integrates processing, memory, and communication interfaces for reliable control, sensing, and real-time operation in automotive and robotic applications while enabling compact, high-performance system designs.
製品
Inductive Position Sensor
ASIL-compliant inductive position sensor provides precise absolute rotary position sensing through eddy-current detection for reliable motor control in safety-critical applications and compact, robust system designs.
製品
Force Sensor
製品
Exiting Interactive Block Diagram