メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance RDS(on) = 10 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 17.5 A)
  • Low Ciss: Ciss = 1900 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
  • Small size package 8-pin HSON

説明

The NP35N04YUG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)35
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)10
Pch (W)77
Ciss (Typical) (pF)1900
Qg typ (nC)36
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HSON5 x 5 x 1.458

アプリケーション・ブロック図

Fail-safe Electro-Mechanical Braking (EMB) block diagram showing an ASIL-ready wheel end actuator with redundant power and communication interfaces, integrated motor control, and fail-safe brake actuation.
Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System
ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control.
Universal USB PD Lab Power Supply & Monitor Block Diagram
ユニバーサルUSB PDラボ用電源&モニタ
最大48VのUSB PDポータブル電源で、エンジニアのモバイルおよびフィールドワークのニーズに最適です。

適用されたフィルター