特長
- ロジックレベル (5~6 V) 駆動型パワーMOS FET です
- 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET 保護が可能
- 負荷短絡に対する耐量が向上しています
- 過熱遮断方式はヒステリシス型です。素子温度が所定の温度まで下がると自動的に復帰します
- 高密度実装が可能
- 電源電圧12 V, 24 V 適用
説明
本製品はゲート印加電圧によりドレイン・ソース間のON-OFF 制御ができるパワースイッチです。構造は パワーMOS FETのゲート部に過熱遮断回路を内蔵しており,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による 発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Automotive |
| Nch/Pch | Nch |
| Channels (#) | 2 |
| Standard Pkg. Type | SOP-8 / SOIC-8 |
| Gate Level | Logic |
| VDSS (Max) (V) | 60 |
| ID (A) | 1.5 |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 250 |
| Pch (W) | 2 |
| Series Name | Thermal FETs |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SOP | 5 x 4 x 1.75 | 8 | 1.27 |
アプリケーション
- 電力スイッチン
適用されたフィルター