メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 10Vゲート駆動 : VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) =最大3.5mΩ
  • 低入力容量
  • 車載アプリケーション向けに設計され、AEC-Q101認定済み

説明

40V製品は、低オン抵抗を特長としています。 加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。 この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します。 さらに、耐久性と信頼性を向上させ、パワーマネジメントシステム、モータドライブ、DC/DCコンバータなどの車載アプリケーションに適しています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)80
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.5
Pch (W)71
Ciss (Typical) (pF)2100
Qg typ (nC)40
Series NameANL4

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション

  • 12V負荷電動パワーステアリング(EPS)
  • アンチロックブレーキシステム(ABS)
  • パワーマネジメントシステム(PMS)
  • バッテリマネジメントシステム(BMS)
  • 電子ヒューズ(E-fuse)
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBA80N04DANS-4UA04#HB0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
SO8-FL1ku | $0.3148#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。