特長
- 10Vゲート駆動 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
- 超低オン抵抗:RDS(on) =5.8mΩ以下
- 低入力容量
- 車載アプリケーション向けに設計され、AEC-Q101認定済み
説明
40V製品は、低オン抵抗を特長としています。 加えて、入力容量、及びゲート電荷を低減し、より効率的なスイッチングを可能にします。 この技術により、高速スイッチングと低電力損失を実現できるため、電力効率が向上します さらに、耐久性と信頼性を向上させ、パワーマネジメントシステム、モータドライブ、DC/DCコンバータなどの車載アプリケーションに適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Automotive |
| Nch/Pch | Nch |
| Channels (#) | 1 |
| Standard Pkg. Type | SO8-FL 5x6 BSC |
| Gate Level | Standard |
| VDSS (Max) (V) | 40 |
| ID (A) | 50 |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 5.8 |
| Pch (W) | 47 |
| Ciss (Typical) (pF) | 1200 |
| Qg typ (nC) | 24 |
| Series Name | ANL4 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| SO8-FL | 5.15 x 6.10 x 1.00 | 8 |
アプリケーション
- 12V負荷電動パワーステアリング(EPS)
- アンチロックブレーキシステム(ABS)
- パワーマネジメントシステム(PMS)
- バッテリマネジメントシステム(BMS)
- 電子ヒューズ(E-fuse)
適用されたフィルター