特長
- 差動ブリッジ・センサー入力、オンチップまたは外部温度センサーを選択可能 – PTC、NTC、PN-接合、センサー・ブリッジ抵抗
- 1mV/V〜800mV/Vのセンサスパン、12〜18ビットの分解能
- 測定されたブリッジ・センサー入力信号のオフセット、ゲイン、高次非線形性、温度係数の補償
- 精度:
- -40°C〜+125°Cで0.5%FS
- -40°C〜+155°Cで1%FS
- 内部出力更新レート:最大200μs(最速モード)
- SENT規格SAE J2716 Rev. 4(APR2016)に準拠し、ティック時間を1μsに延長し、SENT出力時間を282μs(2つの高速チャネル)に延長
- カットオフ周波数が10Hz〜1000Hzの3次デジタルLPF
- 迅速なキャリブレーション:ワンパスのエンドオブラインキャリブレーションアルゴリズムにより、製造コストを最小限に抑えます
- 外付け部品の数が最小限であるため、クラス最高のフォームファクタのセンサモジュールを設計できます
- AEC-Q100 グレード0準拠
- 動作温度範囲は-40°C〜+155°Cで、100時間までならば+165°C
説明
このRAA2S4266は、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計された、SENTを備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)です。 優れたアナログ・プリアンプとセンサー・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインターフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4266はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIインターフェースを提供します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | Resistive SSC |
| Automotive Qual. | Yes |
| Supply Voltage (V) | 4.5 - 5.5 |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | SENT |
| Adj. Analog Gain | 1 - 912 |
| Resolution (bits) | 18 |
| Sample Rate Max (KHz) | 5 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 165°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SOIC | 4.9 x 3.9 x 1.5 | 8 | 1.27 |
製品比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAA2S4266 | ZSSC4161 | ZSSC4162 | ZSSC4165 | ZSSC4169 | |
| Function | Resistive SSC | Resistive SSC | Resistive SSC | Resistive SSC | Resistive SSC |
| Automotive Qual. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supply Voltage | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25 | 4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25 |
| Input Type | Single-bridge | PTC, Single-Bridge, Single-bridge, Temperature Diode | NTC, PTC, Single-Bridge, Temperature Diode | Dual-Bridge, Dual-bridge, NTC, PTC, Temperature Diode | Single-Bridge, Single-bridge, Temperature Diode |
| Interface | SENT | I2C, SENT | I2C, SENT | I2C, SENT, ZACwire™ | I2C, SENT |
| Adj. Analog Gain | 1 - 912 | 1 - 200, 2.1 - 200 | 1 - 200 | 1 - 200, 2.1 - 200 | 2.1 - 200 |
| Resolution (bits) | 18 | 14-18, 18 | 14-18 | 14-18, 18 | 14 |
| Sample Rate Max (KHz) | 5 | 1.33, 1.48 | 1.45 | 0.9, 1.16 | 0.66, 1.3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 165°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C, 0 to +70°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C |
アプリケーション・ブロック図
| Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control. |
その他アプリケーション
- エンジン制御システムの圧力センシング
- 油圧および空気圧システムの監視
- HVAC圧力測定
- 車載用センサーのシグナルコンディショニング
- 産業用オートメーションおよび制御システム
適用されたフィルター