メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 80V
  • 標準駆動電圧対応 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 2.4mΩ 以下
  • ID=175A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBA175N08EANS-4UA02 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、5x6 SO8-FLパッケージで提供されます。 SO8-FLパッケージは、超小型でリードレス設計を特徴とし、ウェッタブルフランクにより、熱性能の向上、信頼性の向上、組み立ての容易さを実現しています。

ルネサスのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)とスイッチング能力を必要とするアプリケーションに適しており、高電力および高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)80
ID (A)175
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)2.4
Pch (W)165
Ciss (Typical) (pF)6600
Qg typ (nC)99
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SO8-FL5.15 x 6.10 x 1.008

アプリケーション・ブロック図

Fail-safe Electro-Mechanical Braking (EMB) block diagram showing an ASIL-ready wheel end actuator with redundant power and communication interfaces, integrated motor control, and fail-safe brake actuation.
Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System
ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control.

その他アプリケーション

  • DC/DCオンボード充電
  • ゾーンECU
  • モータ制御
  • バッテリマネジメントシステム
  • ファン
  • ポンプ
  • パワーシート
  • サンルーフ
  • 電動パワーステアリング
  • 電動パーキングブレーキ
  • 電動コンプレッサ
  • スイッチ
  • LED照明

適用されたフィルター