ACアダプタ
電源アダプタ/チャージャにおいて、AC電源をDCに変換することは重要な要素です。 ACからDCへ変換する際には、高電圧に対する絶縁および安全性、高出力時の効率、小型・コンパクトな形状における熱密度といった設計上の課題が重要となります。
当社は、市場最小クラスのAC/DCパッケージを採用し、高度な保護機能、制御機能、高い電力効率を備えた、コンパクトで汎用性の高いソリューションを提供します。
高効率で信頼性の高い電源アダプタ、安全かつ最適化されたバッテリ充電、リアルタイム電力モニタリングまで、ルネサスはAC/DCアダプタ、USB Power Delivery(PD)およびExtended Power Range(EPR)システム、バッテリ充電器、インテリジェント電源管理に至るまで、幅広く堅牢な製品およびソリューションを提供しています。
65~100Wクラスのコンパクトな電子機器から、ポータブル電源ステーションや無停電電源装置(UPS)を含む最大240Wの高出力システムまで対応し、幅広いアプリケーションにおいて信頼性の高い電力供給を実現します。
高い変換効率とインテリジェントな電源管理に最適化された当社のソリューションは、優れたエネルギー効率を実現し、世界各国の省エネルギー規制への適合を支援します。
当社のソリューションは、各種仕様や認証、法規制要件に加え、相互運用性および安全規格への適合を前提に設計されており、開発の迅速化とリスク低減を実現し、市場投入可能な信頼性の高いシステムの構築を支援します。
当社のデバイスおよびシステムは、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)、USB PDベースの出力ディレーティング、双方向電力フローに対応したインテリジェントな監視機能などの保護機能を統合し、幅広い電源アダプタおよび充電器アプリケーションにおいて、スマートで柔軟かつ信頼性の高い動作を実現します。
USB-PD EPR対応のアダプタや充電器から、高出力システムまで、65~240Wの電源を提供します。 柔軟なアーキテクチャとスマートな電力ネゴシエーションにより、複数の出力レベルやアプリケーション、システムに対応したスケーラブルで将来対応可能なプラットフォーム設計を実現できます。
電源アダプタ/チャージャにおいて、AC電源をDCに変換することは重要な要素です。 ACからDCへ変換する際には、高電圧に対する絶縁および安全性、高出力時の効率、小型・コンパクトな形状における熱密度といった設計上の課題が重要となります。
当社は、市場最小クラスのAC/DCパッケージを採用し、高度な保護機能、制御機能、高い電力効率を備えた、コンパクトで汎用性の高いソリューションを提供します。

DCアダプタには、広い入力電圧範囲への対応、高効率な電力変換、複数の電源との相互運用性に加え、電力効率および熱効率の高さが求められます。
当社は、一次DC/DC変換、中間電圧レール、ポイント・オブ・ロード(PoL)レギュレーション、電源シーケンス制御などに対応するDCアダプタを提供しています。 当社のソリューションは、高効率・低損失を実現するとともに、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、サーマル保護などの保護機能を内蔵し、小型設計における電力効率および熱効率を確保します。

充電器は、電源、デバイス、およびバッテリシステムを接続するために不可欠なシステムです。 これらのシステムは、急速充電とバッテリの長寿命化の間で最適なバランスを実現しつつ、熱管理を確保し、複数の出力と双方向電力フローの機能をサポートできる必要があります。
有線からワイヤレスシステム、USBなどのインタフェース、複数デバイス充電など、お客様の充電ニーズに応える多様な充電ソリューションを提供しています。

バッテリは、多くの電子システムにおいて携帯性を提供し、移動中でも信頼性の高い電力を供給する重要な要素です。 ただし、バッテリを用いた設計では、安全なエネルギーの蓄積および放出、バッテリマネジメントシステム(BMS)の統合、セルバランスや保護機能など、重要な検討事項があります。
チップからシステムまで、堅牢で安全かつ高効率なバッテリシステムを実現するための重要なチップおよびコンポーネントを提供しています。

電力システムのモニタリングと測定は、安全確保と最適化に向けた正確な電圧/電流測定や性能評価、ならびにシステムレベルでの可視化に不可欠です。
当社は、バッテリ残量ゲージや電流検出アンプなどの製品を通じて、電源システムの健全性、性能、効率の可視化を実現します。さらに、スターターキットからリファレンスデザインまで幅広い設計リソースを提供し、迅速な導入およびシステム統合を支援します。

電源アダプタ/チャージャの設計を始めるために、システムレベルのリファレンスデザインや評価キットなど、各種リソースをご確認ください。









Explore the Half-Wave LLC (HWLLC) AC/DC converter topology and its ability to scale a compact, high-efficiency power architecture from 100W-class designs to 500W applications. A 240W USB Power Delivery charging solution serves as the demonstration platform, highlighting zero-voltage switching (ZVS) operation, reduced switching losses, interleaved power factor correction (PFC) control, and two-stage digital control. These techniques help improve efficiency and increase power density for space-constrained power supply designs.
ニュース 2025年3月18日 |
ブログ 2025年1月31日 |
ニュース 2024年12月10日 |
ブログ 2022年4月25日 |
ブログ 2022年1月26日 |