概要
EBC10293は、RRW11011 HWLLCおよびPFCコンボコントローラを搭載し、AC-USB-C Power Deliveryアーキテクチャを完全に実現した、240Wの半波LLC USB PD 3.2評価ボードです。 GaNベースのスイッチングデバイスとPD 3.2コントローラにより、EPRクラスのUSB-C®評価向けに5V~48Vまでの出力レベルを調整可能です。 このボードは、幅広い負荷条件下におけるPDの動作、電圧遷移、およびシステム応答を検証するための、コンパクトで高出力のプラットフォームを提供します。
特長
- 高効率:230VACで96.5%、115VACで95.2%
- 2段インターリーブPFCおよびHWLLC共振制御により、高効率、低入力リップル電流、EMI改善、可聴ノイズ低減を実現
- 超低スタンバイ電力:230VACで41mW未満
- 微小負荷効率要件に対応:出力 0.15W時の入力電力0.3W未満
- VBUSスイッチ制御用の内蔵チャージポンプにより、48V出力をネイティブ対応
- USB Type-Cコネクタ経由でアプリケーションパラメータを再設定可能
- USB PD 3.2 EPRに対応
使用製品

サンプル&ご購入
EBC10293
アクティブ| HTS (US): | 8473.30.1180 |
| ECCN (US): | EAR99 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
アプリケーション・ブロック図
| 240W USB PD AC/DCアダプタ USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。 |
ビデオ&トレーニング
Explore the Half-Wave LLC (HWLLC) AC/DC converter topology and its ability to scale a compact, high-efficiency power architecture from 100W-class designs to 500W applications. A 240W USB Power Delivery charging solution serves as the demonstration platform, highlighting zero-voltage switching (ZVS) operation, reduced switching losses, interleaved power factor correction (PFC) control, and two-stage digital control. These techniques help improve efficiency and increase power density for space-constrained power supply designs.
ニュース&ブログ
ニュース 2026年3月23日 |