メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The PTX130W-30W-EVK wireless charging (WLC) evaluation kit combines the high-efficiency, high-power PTX130W NFC WLC IC with the PTX30W fully integrated, high-power harvesting WLC listener IC. Users are able to cut development time and effort with increased flexibility for NFC wireless charging with this complete system reference design.

The evaluation kit simplifies NFC wireless charging development by enabling up to 1W charging power demonstration, evaluation with customer target devices, and RF testing using custom antennas. It also supports software evaluation and integration.

特長

  • Demonstrate up to 1W charging power on the PTX30W listener
  • Evaluate NFC wireless charging with customer target device
  • Mockup with own antenna for RF evaluation
  • Software evaluation and integration

使用製品

サンプル&ご購入

PTX130W/30W NFC WLC Evaluation Kit

10009230-PTXWLCEK1

アクティブ

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。