特長
- CPU:RL78コア、最大24MHz
- 電圧:1.6V~3.6V
- パッケージ: 24~32ピン QFN, 32~48ピン QFP, 20~30ピン SOP
- メモリ: SRAM最大 3KB, プログラムフラッシュ最大 32KB
説明
RL78/I1Dマイコンはオペアンプ、12ビットA/Dコンバータやウインドウコンパレータ(モーションセンサに最適)などのアナログ機能を強化し、1 MHz時124 μAの低消費動作と4 μsの高速ウェイクアップが可能な中速オシレータ搭載しているため、検知器などのセンサ応用アプリケーションに最適です。
パラメータ
属性 | 値 |
---|---|
Program Memory (KB) | 8, 16, 32 |
Data Flash (KB) | 2 |
RAM (KB) | 0.7, 2, 3 |
Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel |
Supply Voltage (V) | 1.6 - 3.6 |
I/O Ports | 14, 18, 24, 26, 42 |
Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105 |
Operating Freq (Max) (MHz) | 24 |
USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
SCI or UART (ch) | 1 |
SPI (ch) | 1, 2 |
I2C (#) | 1, 2 |
CAN (ch) | 0 |
CAN-FD (ch) | 0 |
Wireless | No |
LIN (#) | 1 |
16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
12-Bit A/D Converter (ch) | 6, 12, 17 |
10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
Segment LCD Controller | No |
Security & Encryption | No |
アプリケーション・ブロック図
|
非接触IR温度計
非接触IR温度計は、低電力MCU、高精度ADC、充電器、およびディスプレイを備えています。
|
|
産業用機器制御に向けた4-20mA電流ループトランスミッタ
超低電力MCU、安定した電力、および高精度アナログ性能を備えた4-20mAトランスミッタ。
|
その他アプリケーション
- セキュリティ
- ヘルスケア
- ヒューマンマシンインタフェース
適用されたフィルター
読込中
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
The easy-to-build RL78 Quick Solutions feature Renesas' ultra-low power RL78 MCUs and analog devices. These solutions showcase device combinations that improve design performance and power efficiency to support your product development.