メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

M3S-S2-Tiny(以下S2)は、省メモリタイプの音声再生システムです。

S2を使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で音声出力が実現できます。S2の独自アルゴリズムは高速コンパクトに音声のADPCM圧縮伸張を行います。いままで表示のみだった機器やブザー音のお知らせのみであった機器等に音声出力の機能を付加することができます。

製品構成

  • 音声データ伸張ソフトウェア(バイナリ形式のライブラリ)
  • 音声再生用サンプルソフトウェア
    (CS+、e² studioまたはIAR Embedded Workbenchのプロジェクト形式のPWM出力用サンプルドライバを含むソースファイル)
  • ライブラリ関数およびサンプルソフトウェアの説明書他ドキュメント一式
  • 音声データ圧縮伸張ツール(PC用ソフトウェア)

入手方法

画像
モジュール構成 音声伸張
モジュール構成

特長

  • 独自方式ADPCMを用いた音声圧縮伸張
    16ビットPCM(wav形式)データをPC上で4 ビットに圧縮、4ビットに圧縮されたデータをマイコン上で16ビットPCMデータに伸張。伸張した16ビットデータは8ビット、10ビット等システムに合わせたデータ長に変換して使用可能
  • 複数チャネルの音声伸張(再生)
    複数の圧縮音声データを並行して伸張可能
  • マイコン毎に最適化した高速伸張処理
  • 組み込みシステム向けのコンパクト設計
    マイコンの内蔵メモリで実現可能
  • 音声圧縮伸張ユーティリティ(PCアプリ)も用意
    録音した音声(wav形式)のデータ圧縮がPC上で可能。圧縮したデータはマイコンに組み込むことができます。
    ※圧縮可能な形式は、量子化ビットが16ビットのモノラルPCM(wav形式ファイル)です。
  • ルネサス製統合開発環境に対応したサンプルプログラム、PWM出力用のサンプルドライバソフトを同梱
  • [詳細]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.50 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンを用いて、NOR FLASHに格納されたADPCM音声データをI2S通信で再生する方法を説明する。RL78ファミリのシリアルNORフラッシュ制御モジュールとM3S-S2-Tinyミドルウェアを使用し、ADPCMのエンコード・デコードを行う。I2Sマスタ機能はPCM形式の16ビット音声データを8kHzから22.05kHzのサンプリング周波数で扱う。ハードウェア・ソフトウェア構成やNOR FLASHへの書き込み・読み出し手順、詳細な関数仕様とフローチャートも含まれる。
アプリケーションノート PDF 384 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRL78用S2ライブラリのファイル構成と内容を説明し、導入ガイド、ユーザーマニュアル、ソースファイル、ヘッダファイル、Windows用ADPCM変換ツールを含む。CC-RLおよびIAR C/C++コンパイラの開発環境とバージョン、ROM/RAM/スタックサイズの仕様を示す。ポインタ型引数はnear領域のデータを使用する必要があることを強調している。
アプリケーションノート PDF 719 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRL78/G14 CPUボードを用いた音声再生・録音デモの詳細を示す。CS+(CA、CX、CC)やIAR向けのサンプルプログラム、音声データ、回路図やユーザーマニュアルなどのリファレンスマニュアルを含む。開発環境はMTK-RL78G14トレーニングキットやRL78/G14 64pin CPUボードのハードウェアと、CS+やIAR Embedded Workbenchのソフトウェアツールをカバーする。システムブロック図にはMicro SDカード、CPU、メモリ、ADC/DAC、周辺機器が示されている。
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 26.76 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Memory, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|v1.10.00;IAR|4.20.1.2260;LLVM|V10.0.0.202207]
ログインしてダウンロード ZIP 1.93 MB Compiler: CC-RL, ICCRL78 IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.97 MB English Compiler: CA78K0R, CC-RL, ICCRL78 IDE: CS+ for CA, CX, CS+ for CC, IAR EWRL78
3件

動作環境

対応MCURL78ファミリ
統合開発環境
対応コンパイラ
占有ROMサイズ約0.8Kバイト
占有RAMサイズ音声伸張:約40バイト
音声圧縮:約30バイト
※スタック領域を含む

用途

  • 音声ガイダンス
    • 「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」等の挨拶。
    • 「指示に従い操作してください」、「係員を呼んでください」等の機器操作手順のガイダンス。
    • 「お湯が沸きました」、「ご飯が炊きあがりました」等のお知らせ。
    • 「本日、新発売です」等の簡単なコマーシャルや宣伝の繰り返し再生。
  • セキュリティ
    侵入者を検知したら大きな音声で警告。「警察に通報しました」、「防犯カメラ作動中です」。
  • 安全対策
    • 安全のための注意の喚起。「熱いお湯が出ます」、「ドアが閉まります」。
    • 異常状態の警告。「ドア(ふた)が開いています」、「ポットに水が入っていません」。
  • 表示の代替
    LEDやLCD等の各種表示の代替(機能向上)
画像
ファイルシステムと音声再生を組み合わせた応用例
ファイルシステムと音声再生を組み合わせた応用例

入手方法

M3S-S2-Tiny

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RL78ファミリRL78ファミリ M3S-S2-Tiny 導入ガイド Rev.2.01 (PDF | English, 日本語)

サンプルプログラム

動作確認デバイスアプリケーションノートタイトル
RL78/G23グループRL78/G23 Audio Playback of ADPCM Data in NOR FLASH by Using I2S - Sample Code (ZIP)
RL78/G14グループRL78/G14 CPUボードを用いた音声再生/録音デモ Rev.1.02 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)

サンプルプログラムを他のマイコンへ適用する場合、そのマイコンの仕様にあわせて変更し、十分評価してください。

サポートコミュニティ

  1. RL78での音声プログラムについて

    ... になっており CS+では認識されません。(エラーになる) そこでRL78ではルネサスが提供している M3S-S2-Tinyの   R_adpcm_refreshDec()  R_adpcm_decode() に ...

    2022年7月1日
  2. M3S-S2-TinyのCC-RLコンパイラの動作について

    こんにちは。 マルツエレックさんのRL78/G14 マイコン・トレーニング・キット MTK-RL78G14の音声再生を参考にして、G13で音声再生 ...

    2017年7月21日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。