ソフトウェアおよびツール製品、ボード&キットの保守製品情報をご確認頂けます。
こちらのページに掲載がない製品ついては、Other Discontinued Software, Tools, Boards, and Kitsをご確認ください。
ソフトウェアおよびツール製品、ボード&キットの保守製品情報をご確認頂けます。
こちらのページに掲載がない製品ついては、Other Discontinued Software, Tools, Boards, and Kitsをご確認ください。
| カテゴリ | 分類 | タイトル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Board / Kit | Development | DA14585IOTMSENSOR - SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy IoT Multi-Sensor Development Kit Dongle | |
| Board / Kit | Development | DA14585IOTMSENSKT - SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy IoT Multi-Sensor Development Kit | |
| Board / Kit | Development | DA14585-00000ATREXDB-P - SmartBond Bluetooth Low Energy Range Extender Daughterboard | |
| Board / Kit | Evaluation | CCE4510-EVAL-V2 - IO-Link Master PHY with Integrated Frame Handler Evaluation Board | |
| Board / Kit | Evaluation | CCE4503-EVAL-V1 - Mini IO-Link Device PHY with Cost-Optimized Feature Set Evaluation Board | |
| Board / Kit | Evaluation | CCE4502-EVAL-V2 - IO-Link Device PHY with Integrated Frame Handler Evaluation Board | |
| Board / Kit | Starter | Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2 - RH850/F1KM-S1を使ったモータコントロールスタータキット | |
| Board / Kit | Evaluation | RTKYZ012A1B00000BE - PMOD Expansion Board for RYZ012x1 | |
| Software / Tool | エミュレータ | R0E0200F1EMU00(保守製品) | SuperHファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7137、SH7146、SH7147、SH7200、SH7210、SH7280、SH7243、SH7216, SH7250シリーズ 用E200Fエミュレータ |
| Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FPL2(保守製品) | 78K0S用フラッシュメモリプログラマ |
| Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | V850用コンパイラパッケージ [CA850](保守製品) | V850用Cコンパイラ、アセンブラ , ※本製品には統合開発環境(PM+)が含まれています。また本製品での開発には、デバイスに応じたデバイスファイルが別途必要です (単体販売はありません)。 |
| Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | 78K0R用アセンブラパッケージ [RA78K0R](保守製品) | 78K0R用アセンブラパッケージ , ※本製品には統合開発環境(PM+)が含まれています (単体販売はありません)。 |
| Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | 78K0用コンパイラ [CC78K0](保守製品) | 78K0用Cコンパイラ (単体販売はありません) |
| Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | 78K0R用コンパイラ [CC78K0R](保守製品) | 78K0用Cコンパイラ (単体販売はありません) |
| Software / Tool | エミュレータ | E6000H(保守製品) | SuperH, H8SXファミリ, AE-5シリーズ用高機能エミュレータ , ※対応MCUの最大動作周波数100MHzに対応 |
| Software / Tool | エミュレータ | M32100T3-SDI-E(保守製品) | M32Rファミリ用オンチップデバッガ方式フルスペックエミュレータ [海外規格適合品] , ※SDI-3対応高機能モデル(機能強化タイプ) |
| Software / Tool | エミュレータ | E8000(保守製品) | SuperHファミリ用E8000エミュレータ |
| Software / Tool | エミュレータ | E200F(保守製品) | SuperHファミリ, SH-Mobile用エミュレータ , ※OCDエミュレーションとバストレース機能を併せ持つ高機能フルスペックエミュレータ |
| Software / Tool | エミュレータ | V850用IECUBE(保守製品) | V850用フルスペックエミュレータ。 パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能等を装備。また、自己診断機能でトラブル箇所を簡単に特定可能。 |
| Software / Tool | IDEとコーディングツール | 統合開発環境 TM(保守製品) | M32R, M16C, 7700, 740ファミリ用統合開発環境 |
| Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FPL3(保守製品) | 78K0用フラッシュメモリプログラマ |
| Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FPL(保守製品) | V850ファミリ、78K0用フラッシュメモリプログラマ |
| Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FP3(保守製品) | フラッシュメモリプログラマ |
| Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FP4(保守製品) | フラッシュメモリプログラマ |
| Board / Kit | Evaluation | OB1203SD-RL-EVK - 心拍数、呼吸数、血中酸素飽和度(SpO2)評価キット(RL78 16ビットプロセッサとOLEDディスプレイ搭載) | |
| Board / Kit | Evaluation | OB1203SD-BT-EVK - 心拍数と血中酸素飽和度を測定するためのBLE搭載評価キット | |
| Board / Kit | Evaluation | US082-OB1203EVZ - 酸素飽和度・近接・照度・カラーセンサ Pmod™ ボード(ルネサス QuickConnect IoT) | |
| Board / Kit | Evaluation | US082-HS3001EVZ - 温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | |
| Board / Kit | Evaluation | US082-FS2012EVZ - 気体マスフローセンサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT) | |
| Board / Kit | Evaluation | ISL6745ALEVAL5Z - TRIAC Dimmer Compatible LED Driver Evaluation Board (Low Line) | |
| Board / Kit | Evaluation | ISL6745AHEVAL5Z - TRIAC Dimmer Compatible LED Driver Evaluation Board (High Line) | |
| Board / Kit | Evaluation | ISL6726EVAL2Z - 24V to 12V 90W Active Clamp Forward DC/DC Converter Evaluation Board | |
| Board / Kit | Development | US082-FS1015EVZ - 垂直マウント風速センサPmodボード | |
| Board / Kit | Evaluation | OB1203SD-BT2-EVK - Heart Rate, SpO2 and Respiration Rate Evaluation Kit with Bluetooth® Low Energy | |
| Board / Kit | Evaluation | RTKA226110DE0040BU - RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/60A、25mΩ、-3Vターンオフ電圧評価ボード | |
| Board / Kit | Evaluation | RTKA226110DE0010BU - RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/30A、50mΩ、0Vターンオフ電圧評価ボード | |
| Board / Kit | Evaluation | TS-R-IN32M3-CEC - R-IN32M3-EC搭載コンパクト版評価ボード | |
| Board / Kit | Evaluation | TS-R-IN32M3-EC - R-IN32M3-EC搭載評価ボード | |
| Board / Kit | Development | DK-S3A7 - DK-S3A7開発キット | |
| Board / Kit | Evaluation | YSAECAP1S11 - 静電容量式タッチアプリケーション AE-CAP1 | |
| Board / Kit | Development | YSAECLOUD1 - AE-CLOUD1 - Cloud Connectivity Example | |
| Board / Kit | Development | RTK7AECLD2S00001BU - AE-CLOUD2 - グローバル LTE IoT セルラー Connectivity Example | |
| Board / Kit | リファレンス・デザイン | SNOWFLAKE-REF - Snowflake Ornament Reference Design Featuring Power and Analog Components | |
| Board / Kit | Evaluation | YRPBRL78L1A - RL78/L1A プロモーションボード | |
| Board / Kit | Demonstration | VERSALDEMO1Z - Xilinx Versal ACAPデモボード | |
| Board / Kit | Evaluation | RTKA210610DE0000BU - Single 15A Power Module Evaluation Board for RAA210610 | |
| Board / Kit | Starter | Y-ASK-RL78F14 - RL78/F14 ターゲットボード QB-R5F10PPJ-TB | |
| Board / Kit | Starter | Y-ASK-RL78F13 - RL78/F13 ターゲットボード QB-R5F10BMG-TB | |
| Board / Kit | Evaluation | YMCRPRX62T - RX600 Motor Control Evaluation Kit | |
| Board / Kit | Demonstration | YMCRPHV2DP - High Voltage Inverter Demo Platform |