メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The CCE4503-EVAL-V1 evaluation board is designed to evaluate and demonstrate the CCE4503 IO-Link device IC.

The CCE4503 is an easy-to-use device side IO-Link compliant transceiver IC. It combines IO-Link compliant communication capability with advanced protection circuitry and additional features while keeping the application small and simple.

特長

  • Arm® Cortex®-M33 microcontroller
  • Programmable via serial wire debug (SWD)
  • Reset button
  • Status LED indicator
  • 8 Kbit EEPROM
  • Additional onboard protection circuitry
  • All pins accessible via pin-headers for microcontroller and IO-Link device IC
  • CCE4503 IO-Link device IC
  • M12 connector + terminal blocks
  • Three onboard sensors
  • Temperature sensor
  • Color sensor
  • Proximity sensor/switch
  • Independent use of sections (IO-Link, sensor, MCU)

アプリケーション

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
CCE4503-EVAL-V1ObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。