概要
US082-FS2012EVZ ボードは気体マスフローセンサモジュールFS2012を搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-FS2012EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-FS2012EVZ はルネサス クイックコネクト IoT を使用したIoT システムの開発に貢献します。
特長
- 気体マスフローセンサFS2012搭載:
- MEMS 熱電対を利用した流量測定。優れた信号対雑音比を提供
- 表面汚染への耐性
- 詰まりの原因になるキャビティなし
- 振動や圧力衝撃への耐性
- 高温流量ハウジング
- I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ 6A Pmod コネクタ
- デイジーチェーン接続可能なデュアルコネクタ
サンプル&ご購入
Gas Mass Flow Sensor Pmod™ Board
US082-FS2012EVZ 廃止品
| Pb (Lead) Free: | Yes |