メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

高効率なS3A7 MCUグループ上で開発を行い、アナログおよびデジタル周辺回路を超低消費電力モードで動作させえることでバッテリー寿命を伸ばします。

ご注意事項:この開発キットは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。

Kit Contents

  • DK-S3A7メインボード
  • DK-S3A7ブレークアウトボード
  • DK-S3A7 LCDパネル
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • メインMCUボードのモジュール構造(カスタムセグメントLCDモジュールと、周辺機器が追加された交換可能なブレークアウトボード搭載)により、Renesas SynergyTM S3A7 MCUグループのすべての端子にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、CAN、Bluetooth® Low Energyモジュール、およびPmodTMコネクタによる柔軟な接続オプション
  • 静電容量式タッチ検出ユニットおよびセグメントLCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボードコンパス、加速度計、光センサー、近接センサーおよび温度センサー
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256やGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • エラーフリーな機能構成のためのDIPスイッチ
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

使用製品

サンプル&ご購入

DK-S3A7 Board

S3A7 Development Kit

YSDKS3A7E20 廃止品
Description:S3A7 Development Kit
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

  1. Renesas SynergyのSSP v1.2.0のデータシートのCoreMark値からCoreMark/MHzを求めてみた

    ... さかったです。)     MHz CoreMark CoreMark/MHz DK-S124 (Cortex-M0+) GCC 32 50 1.56 IAR 32 80 2.50DK-S3A7 (Cortex-M4) GCC 48 104 2.17 IAR 48 159 3.31 PK-S5D9 (Cortex-M4) GCC 120 263 2.19 IAR 120 ...

    2017年6月1日
  2. S7G2で外部バス

    S7G2にて外部バスを使ってSRAMを接続したいです。 外部バス設定はSSPには用意されていないでしょうか。その場合、自分で ...

    2019年6月17日

ナレッジベース

  1. Renesas Synergy™: MCUの消費電力測定方法および 測定値をデータシート値に近づける方法

    ... 4) Synergyキット上のテストポイントを使用します。 (例:SynergyキットDK-S3A7上で、MCU電流用コネクタJ22とアナログ電流用コネクタ ...

    2017年7月5日
  2. Renesas Synergy™: JTAGを介したデバッグ時のSynergyキットのスイッチ設定

    ... 設定します。 SK-S7G2の場合:スイッチの設定は必要ありません。 DK-S3A7の場合:S5のDIPスイッチ7(JTAG)をONに設定します。 DK-S7G2の ...

    2017年7月5日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。