設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェアダウンロード
概要
説明
特長
- 主な技術パラメータ
- 動作電圧:3.0V(単4電池2個)
- 検出器モジュール:OB1203センサモジュール
- OLED表示モジュール(コントロールチップ内蔵)
- 計測範囲:血中酸素飽和度(SpO2):70%~100%
- 心拍数:25bpm~200bpm
- 呼吸数
- 動作温度:-40 °C~+85 °C
- 動作時の湿度:5~99% RH(非結露)
- 評価キットの機能
- I2C通信を通してルネサスのOB1203センサモジュールからデータを収集
- 心拍数、呼吸数、および 血中酸素飽和度(SpO2)をアルゴリズムで計算
- 心拍数、呼吸数、血中酸素飽和度(SpO2)、およびバッテリ・レベルをOLEDに表示
- ISL9111はバッテリ電圧をシステムレベルに昇圧