メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

AE-CLOUD1はクラウド接続されたアプリケーションの評価、プロトタイプ作成、開発を迅速化します。S5 MCUシリーズの中でも最上位モデルであるS5D9 MCUグループを搭載しています。

Kit Contents

  • S5D9 MCUボード
  • 802.11 b/g/n Wi-Fiボード
  • Segger J-Link® Lite for Renesas SynergyTM
  • 2 x A male to Micro-B male 1ft USB cables.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.80 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 5.28 MB English
アプリケーションノート PDF 1.94 MB English
アプリケーションノート PDF 1.80 MB English
アプリケーションノート PDF 1.82 MB English
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
9件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.32 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.70 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.35 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
5件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
YSAECLOUD1Obsolete在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo