メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The high voltage inverter platform (YMCRPHV2DP) is well suited for motor control and PFC solution development. It could be used with different plug-in CPU cards and comes enclosed in a glass box for protection. The user can choose either the analog option or the digital option (using the MCU) to achieve power factor correction.

特長

  • 2KW discrete inverter using 600V IGBTs
  • 85V to 265V AC input (50/60Hz)
  • Interleaved power factor correction using Analog PFC controller
  • Optional digital power factor correction
  • Flexible connection to different CPU cards
  • Capability to connect with in-circuit scope (ICS), a debugging tool that captures embedded parameters at 20KHz rate
  • Algorithms: Sensorless vector control using 3 shunt or 1 shunt current detection scheme

使用製品

サンプル&ご購入

YMCRPHV2DP

廃止品
Pb (Lead) Free:No

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。