概要
US082-HS3001EVZ ボードは高性能温湿度センサHS3001を搭載し、システムの迅速な開発、試作をが可能にします。このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-HS3001EVZ の特徴はボードの両側に Pmod™ コネクタを持っていることで、別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-HS3001EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用したIoT システムの開発に貢献します。
特長
- 温湿度 HS3001搭載:
- 精度:±1.5%RH
- 動作温度範囲:-40 °C ~ 105 °C
- 動作湿度範囲: 0% ~ 100%
- I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ6A Pmod コネクタ
- デイジーチェーン接続なデュアルコネクタ
- ワンクリックのコード生成で開発期間を最小限に抑えられるe2 studioでのソフトウェアサポート
サンプル&ご購入
Relative Humidity Sensor Pmod™ Board
US082-HS3001EVZ 廃止品
| Pb (Lead) Free: | Yes |
サポート
サポートコミュニティ
- 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?
... したCGコンポーネントのソースの画面コピー[関連リンク]US082-HS3001EVZ 温湿度センサ PmodTM(ルネサス クイックコネクトIoT) 製品ペ ...
2021年9月20日 - 温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?
... したCGコンポーネントのソースの画面コピー[関連リンク]US082-HS3001EVZ 温湿度センサ PmodTM(ルネサス クイックコネクトIoT) 製品ペ ...
2021年9月20日 - RL78/G23 Fast Prototyping Boardを買いました
こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と ...
2021年4月15日