概要
US082-FS1015EVZボードを使用すると、 FS1015 質量風速センサモジュールの迅速なプロトタイピングが可能になり、カスタムシステム設計が可能になります。 このボードは、オンボードセンサを任意のMCU評価キットに差し込むための標準的なPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供し、接続コネクタを備えています。
US082-FS1015EVZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のセンサを備えたデイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続できます。 US082-FS1015EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのQuickConnectプラットフォームがIoTシステムを迅速に構築するのに最適です。
特長
- FS1015センササンプル実装:
- 熱移動(熱量測定)原理は MEMS 熱電対を利用して流量を測定し、優れた信号対雑音比を提供します
- 炭化ケイ素(SiC)コーティングは、摩耗や結露から保護します
- デジタルおよびアナログ出力
- 振動や圧力衝撃への耐性
- 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I²C拡張インターフェイスをサポートします
- デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
サンプル&ご購入
Vertical Mount Air Velocity Sensor Pmod™ Board
US082-FS1015EVZ 廃止品
| Pb (Lead) Free: | Yes |