概要
Renesas SynergyTM プラットフォームを用いて静電容量式タッチシステムを構築するアプリケーションの実現例です。S124およびS3A7 MCUグループで製品開発を行います。
Kit Contents
- AE-CAP1-BWSアプリケーションボード
- AE-CAP1-MCアプリケーションボード
- AE-CAP1-SCアプリケーションボード
- AE-CAP1-S1ターゲットボード
- AE-CAP1-S3ターゲットボード
- クイックスタートガイド
- USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル x 2
- 5V電源
特長
- 精密タッチセンシングボードを使用して、相互容量または自己容量式タッチ、ボタン、スライダー、およびホイール機能の試験と開発を実行
- CTSU(静電容量式タッチ検出ユニット)アプリケーションフレームワークでアプリを開発
- ワークベンチでグラフィカルにボタンをデザイン
- ソフトウェアプロジェクト、アプリケーションノートを利用してハードウェアのカスタマイズが可能
- ルネサスが回路図、BOMリスト、PCBレイアウトガイドを提供して、ユーザの回路設計を最適化
- 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)を使用してコード開発を加速
- 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR社 Embedded Workbench for Synergy ®)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
- オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行
サンプル&ご購入
YSAECAP1S11
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |