メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
Y-ASK-RL78F13-V2 - RL78/F13 スターターキット V2
  • Notes:本製品は生産中止となりました。代替品は、上記の製品となります。

概要

QB-R5F10BMG-TBは、ルネサスエレクトロニクスのプログラミング機能付きオンチップデバッグエミュレータE1を使用して、マイコンの動作を評価するためのターゲットボードです。

特長

  • 80ピンのRL78/F13デバイスと128kBフラッシュメモリを搭載したターゲットボード「QB-R5F10BMG-TB」
  • E1 OCDエミュレータ(HW – OCDおよびフラッシュプログラマ)
  • IAR EWRL78 KickStart Edition (SW – IAR製コンパイラ、機能セットが限定されています)
  • クイックスタートガイド(SWの事例を含むドキュメント)

使用製品

サンプル&ご購入

Y-ASK-RL78F13

廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。