メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA226110DE0040BUはRAA226110ゲートドライバ評価ボードです。 この評価キットは2つのGaNシステム650V GaNエンハンスメントモードHEMT(E-HEMT)や、ハーフブリッジゲートドライバ、絶縁型電源、ハーフブリッジパワー段を構成する任意のヒートシンクを含むすべての必要な回路から構成されます。 汎用マザーボード(P/N:GS665MB-EVB)またはユーザシステムのいずれかを使用して、ハーフブリッジベースのトポロジーでのGaN E-HEMT性能の評価を可能にします。 RTKA226110DE0040BUボードは通常高電力および高信頼性アプリケーションで使用される-3Vターンオフ電圧ソリューションを提供します。 負の駆動電圧は可能性のある地動雑音からの影響や、システムや環境による障害を避けるために、必要に応じてGaN FETをターンオフ状態に保つのに役立ちます。 低電力のアプリケーションには、0Vターンオフ電圧付きRTKA226110DE0010BU をご参照ください。

特長

  • リファレンスデザインや評価ツールだけでなく、簡単なシステム内評価向けに即導入できるソリューションとしても機能します。
  • 高さが大半の1Uデザインにフィットする35mmの垂直型取り付けスタイルで、GaN E-HEMTの評価が従来のスルーホールタイプの電源ボードで可能になります。
  • 特性テストを切り替えるための電流シャントの位置。
  • すべての製品を対象とした汎用フォームファクターと実装面積。

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA226110DE0040BU Evaluation Board

RTKA226110DE0040BU

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。