メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

AE-CLOUD2は、IOTデバイスやセンサの4G LTEセルラーネットワークへグローバルに接続するのに最適なセルラー技術である Cat-M1、Cat-NB1(NB-IoT)をサポートしており、セルラー接続を容易に評価することができるので、セルラーでのIoTアプリケーションの早期構築が可能となります。
また、「Synergy Software Package(SSP)」v1.5.0と組み合わせて使用することで、IoTセンサデバイスのクラウドサービスへの接続を、4G/LTE Cat-M1およびCat-NB1(いわゆるNB-IoT)を用いて簡素化することができます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • S5D9 MCU ボード
  • 802.11 b/g/n Wi-Fi ボード
  • LTE CAT M1およびNB1セルラーArduinoシールド
  • セルラーアンテナ
  • GPSアンテナ
  • イーサネットケーブル 1本
  • USB(A)オス から USB(Micro B) 1フィート USB ケーブル 2本

Useful Links

System Requirements

LTE IoTセルラー技術

AE-CLOUD2は、Cat-M1、Cat-NB1、2G/EGPRS、GPSをサポートしており、世界中のどこでもご使用いただけます。
また、世界各地のRFエミッション試験に合格しており、卓越したEMCパフォーマンスが保証されており、FCC、CE、RoHS、WEEE、および日本の総務省の規制への準拠など、各地の証明も取得しています。
ユーザは、各地域の携帯電話キャリアで購入したデータ通信に対応したSIMカードを挿入するだけでセルラー網にアクセスすることができます。

クラウドサービス

AE-CLOUD2とクラウドコネクティビティアプリケーションプロジェクトはお客様のクラウドサービスと迅速に接続し評価できます。

特長

AE-CLOUD2は、セルラーIoTプロトコルであるCat- M1とCat-NB1をサポートしており、IoTセンサデバイスを世界中の主要なクラウドサービスに容易に接続でき、組み込み開発者がセルラーコネクティビティオプションをすばやく評価してセルラーIoT アプリケーションを効率的に開発するためのハードウェアおよびソフトウェアリファレンスデザインです。
AE-CLOUD2のハードウェアキットには、S5D9 MCUグループ搭載のベースボードとセルラーとGPSアンテナ付き3モードのセルラーモデム、Wi-Fi、イーサネットなどの通信機能、および照明、マイク、気温、湿度、気圧、地磁気、加速度、およびジャイロスコープなどの様々なセンサが搭載されています。
セルラーだけではなくWi-Fiやイーサネットのコネクティビティオプションも提供可能です。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.98 MB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
AI生成コンテンツ: The document provides a comprehensive look-up table for Synergy MCU Kits, listing current and new orderable part numbers to assist customers in ordering through distributors. It emphasizes precautions for handling microprocessing and microcontroller units, including electrostatic discharge prevention, power-on processing, signal input during power-off, unused pin handling, clock signal stability, and voltage waveform considerations. It also covers prohibitions on accessing reserved addresses, product differences, and safety and legal disclaimers. The document includes URLs for support, software, and additional resources related to the Synergy Platform. It highlights quality grades and usage restrictions for Renesas products, emphasizing user responsibility for safety and compliance.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 9.34 MB English
アプリケーションノート PDF 1.94 MB English
アプリケーションノート PDF 1.80 MB English
アプリケーションノート PDF 1.82 MB English
アプリケーションノート PDF 1.36 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、IoTセキュリティのエコシステムを説明し、IoTデバイス、クラウドサーバ、デバイス管理サービス、および認証局の役割を紹介します。強力なデバイスIDの重要性を強調し、安全な通信、信頼、プライバシー、データ整合性を確保します。Synergy MCUは、セキュアメモリ、ARM MPU、バスマスタ・スレーブMPU、セキュリティMPU、フラッシュアクセスウィンドウなどのハードウェアセキュリティ機能を提供し、不正アクセスを防止します。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
ホワイトペーパー PDF 1.24 MB 简体中文 , English
11件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.32 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.70 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.35 MB Compiler: ARMCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
4件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
RTK7AECLD2S00001BUObsolete在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo
YSAECLOUD2NRND在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo