概要
US082-OB1203EVZ ボードは 、マルチチャネル照度センサ(LS/CS)、近接センサ(PS)および光容積脈波測定センサ(PPG)を統合したOB1203センサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-OB1203EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで別のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-OB1203EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用した IoT システムの開発に貢献します。
特長
- OB1203 センサ搭載:
- 最大ドライブ電流250mAの2つのLED、光検出器を統合し、SpO2測定に最適化されたモジュール
- 0.06ルクスから 150000 ルクス以上まで対応可能なワイドレンジ照度センサ
- 正確な相関色温度(CCT)とCIE 1931 XYZ(RGB)色空間に対応したカラーセンサ(レッド、グリーン、ブルー、クリア)
- 近接センサ
- 標準化されたタイプ 6A Pmod コネクタは I2C 拡張インターフェースに対応
- デュアルコネクタはデイジーチェーン接続ソリューションのために信号のパススルーが可能
サンプル&ご購入
Pulse Oximetry, Proximity, Light, & Color Sensor Pmod™ Board
US082-OB1203EVZ 廃止品
| Pb (Lead) Free: | Yes |