メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RL78、78Kファミリ用のCコンパイラ(CA78K0R、CA78K0)は、組み込み用途におけるROM化システムの開発を前提とし、コード効率やプログラム実行速度を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機器組み込み向け拡張機能を提供します。

RL78ファミリをお使いのお客様は、さらに性能向上を図った「RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL)」のご利用をお勧めします。CA78K0RおよびCA78K0用に記述されたCソースファイルをCC-RL用に変換する方法についてはRL78ファミリ用Cコンパイラへの移行支援をご参照ください。
78Kファミリをお使いのお客様は、本製品(CA78K0R、CA78K0)をご利用ください。

特長

  • ANSI規格準拠
    • C89とC99(一部の機能(//コメントなど))のサポート。
  • 優れた最適化
    • 最適化によるコードサイズの縮小、および実行速度に優れたコードの生成が可能。
    • 豊富な最適化機能はGUIで簡単設定。
  • RL78、78K0R、78K0アーキテクチャとの協調
    • 割り込み処理をC言語で記述可能。
    • 各種組み込み関数を提供。
  • 使用用途に応じた開発
    • 統合開発環境CS+に対応。
    • コマンドラインからの起動も可能。
  • Learn More

リリース情報

製品名バージョン/リリース日備考
RL78、78Kファミリ用CコンパイラパッケージVer.: CS+ V8.09.00
(CS+ for CA,CX V4.08.00)
リリース: 2023/01/20
コンパイラ: CA78K0R (RL78、78K0R用)
最新Ver.: V1.72
リリース: 2016/03/07

コンパイラ: CA78K0 (78K0用)
最新Ver.: V1.30
リリース: 2012/11/01
Note
  1. CS+が最新版でない場合はアップデートしてください。

FAQ

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス(ファミリ)

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-コンパイラ
ログインしてダウンロード ZIP 63 KB English
アップデート-コンパイラ
ログインしてダウンロード EXE 18.81 MB English
2件
分類 タイトル 日時
ツールニュース-お知らせ PDF 218 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 236 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 149 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 224 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.47 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.51 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 148 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 347 KB English
ガイド PDF 536 KB English
ガイド PDF 654 KB English
ガイド PDF 505 KB English
ガイド PDF 810 KB English
ツールニュース-リリース PDF 331 KB English
ツールニュース-リリース PDF 263 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 191 KB English
ガイド PDF 981 KB English
ツールニュース-リリース PDF 265 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 111 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 482 KB
マニュアル-開発ツール PDF 572 KB
マニュアル-開発ツール PDF 660 KB
マニュアル-開発ツール PDF 749 KB
マニュアル-開発ツール PDF 492 KB
マニュアル-開発ツール PDF 376 KB
マニュアル-開発ツール PDF 372 KB
マニュアル-開発ツール PDF 415 KB
マニュアル-開発ツール PDF 262 KB
ツールニュース-注意事項 PDF 559 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 6.66 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 9.44 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 7.80 MB English
アプリケーションノート PDF 1.72 MB English
AI生成コンテンツ: CubeSuite+はWindows上で動作する統合開発環境で、エディタ、コンパイラ、デバッガなどの開発ツールを連携して効率的な開発を支援します。RL78ファミリ用のCA78KOR Cコンパイラやオンチップエミュレータ、シミュレータなどのデバッグツールを備えています。tmAdieによるGUI端子設定や自動コード生成機能もあります。代表的なCPU評価ボードにはQB-RSF100LE-TBやRenesas Starter Kitがあります。プロジェクト作成からサンプルコードのビルド方法、デバイス名の管理方法について説明しています。
マニュアル-開発ツール PDF 9.02 MB English
33件

製品展開/オーダ情報

製品名IDE発注型名(Note2)
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ(Note3)CS+R0C07800QSW01N(Note1)
Note
  1. ライセンスキー証書等の書類のみ同梱しています。
  2. 1ライセンス品の受注型名です。5ライセンス品の場合 #L5、10ライセンス品の場合 #LA、20ライセンス品の場合 #LT が型名の後ろに付加されます。
  3. RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ(CC-RL)とは別の製品です。

製品パッケージ内容

  • CS+ for CA,CX 共通部分 (デバッグ機能含む)
  • コンパイラ・アセンブラ・リンカ (CA78K0R, CA78K0)
  • シミュレータ
  • デバイス依存情報
  • CS+ ユーティリティ
  • エミュレータユーティリティ
  • USBドライバ
  • アップデートマネージャ
  • スタック見積もりツール
  • 変数/関数情報ファイル生成ツール (RL78および78K0Rで対応)
  • 変数情報ファイル生成ツール (78K0で対応)
  • メモリ・バンク配置支援ツール(78K0で対応)

関連リソース

ダウンロード

CS+ for CA,CX

購入したコンパイラパッケージのライセンスキーを入力することで製品版として使用することができます。詳しくは統合開発環境 CS+ ユーザ向け情報をご覧ください。

アップデート方法

CS+ でアップデートマネージャを起動してアップデートしてください。
常に最新版でお使いいただくようアップデートをお願いします。

デバイス依存情報

デバイス依存情報(DevInfo_RL78、DevInfo_78K)をアップデートすることにより選択肢に追加されます。

ご購入

コンパイラパッケージの購入については、最寄りのルネサス エレクトロニクス営業担当または特約店までご連絡ください。
なお、CA78K0RコンパイラおよびCA78K0コンパイラはCS+版のRL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージに同梱されています。単体での販売はありません。

サポートコミュニティ

  1. CS+ for CC環境下でRL78G14のスタータキットのTutorialを開けません

    ... 価版コンパイラを含みます。CubeSuite+からのアップデートにも使用できます。 対応マイコン:RH850ファミリ、RXファミリ、RL78ファミ ...

    2018年5月28日
  2. RL78用ブートローダについて

    みなさん、こんにちは.RL78用ブートローダに関する情報を持っていますか?お持ちでしたら教えてください。宜しくお願 ...

    2011年12月2日
  3. EEPROM SPI通信

    初めまして。RL78/G14(R5F104GEAFB)での開発をしています。 SPI通信によりEEPROMでの読み書きを行っていますが、たまに、 チップセレクト ...

    2016年2月15日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (17件)

ナレッジベース

  1. E3206 (ミラー領域のあるマイコンでビルド時)

    ... ルで以下のようにアドレス指定してください。--------*.dr------------merge @@CODEL: AT (400H)------------------------ 適用製品CS+ (旧 CubeSuite+)RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ

    2021年8月18日
  2. ビルド・ツールでバイナリ・フォーマットへオブジェクトを出力したい

    RL78、78K、V850用CS+ のビルド・ツールにはバイナリ・フォーマットへオブジェクトを出力する機能はありません。 ただし現在接 ...

    2021年11月29日
  3. W0837 (Cソースファイルの中に、ASM文が記述されている場合)

    CソースファイルにASM文が記述されている場合、コンパイラは、Warning(警告)メッセージW0837を出力し、アセンブラソースを作 ...

    2021年8月19日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (17件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。