概要
説明
エッジAI開発に必要な機能を統合したAI Navigator を使用することで、開発期間の短縮が実現できます。
インストール方法ならびに基本的な使い方については、以下の各AI Navigator Quick Start Guide をご参照ください。
[RA8] Quick Start Guide : Renesas RUHMI Framework Quick Start Guide内、"Running RUHMI with AI Navigator"参照
[RZ/V] Quick Start Guide : RZ/V AI Web (GitHub)
特長
- AI アプリケーションをすぐに開発できるナビゲート環境
- 豊富なサンプル AI アプリケーションと AI モデルを提供し、デバイス評価期間/アプリ開発期間を短縮
- サンプル AI モデルの転移学習機能を提供し、ユーザー AI モデル設計工程/学習時間を短縮
- ルネサスデバイスに最適化された AI モデル実行形式、ハードウェアアクセラレータを有効活用
- Learn More
リリース情報
ターゲットデバイス
設計・開発
ビデオ&トレーニング
AI Navigatorより、統合開発環境e2 studio上で簡単にAIアプリケーションの開発・実行を行うことが出来ます。
本動画では、AI Navigatorのインストール、RZ/V AIアプリケーションのインポートと実行手順を解説します。
AIモデルの学習と変換については、"AI Navigator Tutorial #2 - Customize AI model by Transfer Learning Tool"をご参照ください。
関連リソース
詳細情報
機能
AI アプリケーションをすぐに開発できるナビゲート環境
GUI上でAIアプリケーション開発をナビゲートし、最短ステップでルネサス製デバイスへの実装をサポートします。
開発用のツールチェインのダウンロード、およびインストールも本ツール上でガイドするため、e² studioに本プラグインをインストールするだけで、簡単に AI アプリケーション開発環境を構築できます。

豊富な AI アプリケーションと AI モデルを提供
GUI 上のアプリケーションカタログから、ルネサスが提供する様々なAI Application をインポートすることができます。
対応する評価ボードを使用して、AI を使用した組み込みアプリケーションの事例や、ルネサスデバイスのパフォーマンスをすぐに体験することができます。
| 対応評価ボード | EK-RA8D1, EK-RA8P1 |
|---|---|
| RZ/V2H Evaluation Board Kit, RZ/V2L Evaluation Board Kit, RZ/V2N Evaluation Board Kit |

アプリ開発期間を短縮
AI アプリケーションには、ターゲットデバイスで実行可能な形式に変換された AI モデルが同梱されており、評価ボード上ですぐに AI アプリケーションを試すことができます。
同梱の AI モデルはオープンソースで公開しているため、アプリケーションへの活用が可能であり、AI モデル開発期間を短縮できます。
AI モデルの転移学習機能を提供
転移学習ツールと連携し、任意のデータセットを使用して、AIアプリケーションに同梱されたAIモデルに対して転移学習する機能を提供します。
| 転移学習ツール | 対応デバイス | 関連ページ |
|---|---|---|
| RZ/V AI TLT | RZ/V2H, RZ/V2L, RZ/V2N | How to Re-train AI model (GitHub) |
AI モデル設計工程と学習時間を短縮
AIアプリケーションに同梱している、すでに設計/学習された AI モデルを基に、用途に応じたチューニングが可能なため、AI モデル設計工程と学習時間を短縮できます。

ルネサス製デバイスに最適化された AI モデル実行形式
ルネサスが提供する AI モデル変換ツールと連携し、任意の AI モデルを、各デバイス上のハードウェアアクセラレータを有効活用する実行形式に変換します。
AI モデル変換ツールによって生成された実行形式AIモデルは、より軽量なモデルサイズと、より高速な推論性能を実現します。
| AIモデル変換ツール | 対応デバイス |
|---|---|
| RUHMI Framework | RA8 シリーズ RZ/V2H, RZ/V2L, RZ/V2N |