メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1は、RZ/T1開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e2 studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/T1の評価を始めることができます。是非、本製品にてRZ/T1の性能や機能をご体験ください。

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/T1 Product Note (2017年1月17日)
該当する製品:全製品
注意事項:本評価ボードはEMC試験で定めるケーブル長3mの条件で、EtherCAT通信の動作確認を実施しています。

特長

  • LANポートを3ポート搭載し、標準イーサネット、産業イーサネット通信が評価できます。
  • USBポートを1ポート搭載し、RZ/T1のUSBホスト/ファンクション機能が評価できます。
  • DSMIFコネクタを用いてRZ/T1のΔΣI/Fが評価できます。
  • 評価に使用できるPMODコネクタx2、CANコネクタx2が搭載されています。
  • 64MバイトのSDRAMx2、64MバイトのNORフラッシュメモリx2、64Mバイトのシリアルフラッシュx1が搭載されています。
  • 使いやすいGUIによって周辺ドライバコードの生成も可能な、統合開発環境e2 studioは、ダウンロードしてご利用頂けます。
  • Arm JTAG20コネクタに加えて、トレースデバッグに使えるMictor38コネクタも搭載されています。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
  • EtherNet/IP、PROFINETの認証試験の合格実績があります。
    使用プロトコルスタック:株式会社シェルパ社製スタック(EtherNet/IP, PROFINET 共)
    認証バージョン EtherNet/IP:CT15. PROFINET IO Device V2.34

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。