メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • A and C speeds
  • Low input and output leakage ≤1µA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: VOH = 3.3V (typ.); VOL = 0.3V (typ.)
  • High drive outputs (-15mA IOH, 64mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 20-pin SOIC, SSOP, QSOP and TSSOP packages

説明

The 74FCT245T octal bidirectional transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. The 74FCT245T operates at -40 °C to +85 °C. For the Mil version, see 54FCT245T.

パラメータ

属性値
FunctionTransceiver
Pkg. CodePCG20, PSG20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)4
Core Voltage (V)5
Speed GradeA

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP8.7 x 3.8 x 1.47200.64
SOIC12.8 x 7.6 x 2.34201.27

アプリケーション・ブロック図

AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

適用されたフィルター