メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低入力オフセット電圧:±0.4mV
  • 利得帯域幅製品:1MHz
  • 低帯域ノイズ:38nV/rtHz
  • 低入力バイアス電流:5pA
  • 低電源電流:60µA/Ch (typ)
  • ユニティゲインの安定性
  • 内部EMIフィルタ
  • 温度範囲:-40℃~+125°C

説明

RRA79004は、低消費電力の汎用オペアンプで、スペースが重視される現代の電子機器向けに設計されています。レール・ツー・レールの入出力スイングを持つこのオペアンプは、狭い場所でも卓越した性能を発揮し、低電圧動作と堅牢な容量性負荷駆動が不可欠な煙感知器、ウェアラブル技術、小型家電製品に最適です。

パラメータ

属性
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)1
Offset Voltage (Max) (mV)2
IBIAS (nA)0.005
CMRR (dB)100
PSRR (db)100, 117
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.8 - 5.5
IS per Amp (mA)0.078
Noise VN (nV/√Hz)38
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)2.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1.6
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.078
Qualification LevelIndustrial

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN8.7 x 3.9 x 0.0014
TSSOP5.0 x 4.4 x 0.90140.7

製品比較

RRA79004ISL28413
IBIAS (nA)0.0050.003
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.078-
Bandwidth (MHz)12

アプリケーション

  • センサ信号の調整
  • 電源モジュール
  • アクティブフィルタ
  • 煙感知器
  • 動体検知器
  • ウェアラブルデバイス
  • スマート家電
  • バーコードスキャナ
  • HVAC(暖房、換気、空調システム)
  • モータ制御

適用されたフィルター