メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low current consumption: 130µA
  • Wide supply range: 1.8V to 5.5V
  • Gain bandwidth product: 2MHz
  • Input bias current: 20pA, Max.
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Packages
  • ISL28113 (Single): SC70-5, SOT23-5
  • ISL28213 (Dual): MSOP8, SOIC8, SOT23-8
  • ISL28413 (Quad): SOIC14, TSSOP14

説明

The ISL28113, ISL28213 and ISL28413 are single, dual and quad channel general purpose micropower, rail-to-rail input and output operational amplifiers with supply voltage range of 1. 8V to 5. 5V. Key features are a low supply current of 130µA maximum per channel at room temperature, a low bias current and a wide input voltage range, which enables the ISL28x13 devices to be excellent general purpose operational amplifiers for a wide range of applications. The ISL28113 is available in the SC70-5 and SOT23-5 packages, the ISL28213 is in the MSOP8, SOIC8, SOT23-8 packages and the ISL28413 is in the TSSOP14, SOIC14 packages. All devices operate across the extended temperature range of -40°C to +125°C.

アプリケーション・ブロック図

Fire Alert Unit Block Diagram
火災警報ユニット
ブザーとBluetoothによる遠隔監視で火災を早期発見。
Smart Solar Battery Charger Block Diagram
スマートソーラーバッテリ充電器
スマートソーラーバッテリ充電器は、効率的なバッテリの使用を保証し、過充電から保護し、変動する入力に適応します。

その他アプリケーション

  • Power supply control/regulation
  • Process control
  • Signal gain/buffers
  • Active filters
  • Current shunt sensing
  • Trans-impedance amps

適用されたフィルター