メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTE510MPG0TGB00000Rは、プログラミング機能付きルネサス製オンチップデバッグエミュレータE1を使用して、マイコンの動作を評価するためのターゲットボードです。

特長

  • RL78/I1B MCU(R5F10MPG)搭載
  • 12MHzおよび32.768kHzの発振子を搭載
  • ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
  • フラッシュメモリ書き込みおよびオンチップデバッグ(TOOL0端子使用)の両方に対応
  • マイコンの端子を備えた周辺ボード用コネクタにより、高い拡張性を実現

使用製品

サンプル&ご購入

RTE510MPG0TGB00000R

アクティブ
1u | $21.18参考価格

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。