概要
RTKA2P4200S00000BE誘導型位置センサ評価キットは、ロータリ型またはリニア型センサの性能を評価するために設計されています。 キットには製品設定用のソフトウェアが含まれており、GUIは簡単にインストールできます。 通信ボードはPCにシームレスに接続でき、迅速なセットアップと評価が可能です。
RTKA2P4200S00000BEキットは、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、RAA2P4200マグネットフリーの誘導型位置センサIC評価用キットす。
RTKA2P4200S00000BE評価キットには、RAA2P-COMBOARD (コミュニケーションボード)、RAA2P4200R0100 (直径32mm、360度回転モジュール)、RAA2P4200L100 (100mmリニアセンシングモジュール)、USB-Bケーブル、および2本のインターフェースケーブルが含まれています。
特長
- 産業用アプリケーション向けの堅牢な非接触位置検出キット
- I2C、アナログ、PWMインタフェースを備えたコンフィギュラブルIC
- 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適
サンプル&ご購入
RTKA2P4200S00000BE
アクティブ1u | $120.00参考価格