メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RXファミリTSIPセキュリティソリューション

IoT機器に迫る脅威に対して、RXはIoT機器の自立したセキュリティと設計段階からEOLまでの全ライフサイクルにおいて脅威から守るためのセキュリティソリューションを用意しています。


ルネサス独自のセキュリティエンジン TSIP (Trusted Secure IP) により、IoTエンドポイントの機器に自律したセキュリティを実現

ネットワーク環境下におかれるIoT機器などは、常に様々な脅威に曝されます。しかし、IoTエンドポイントの機器自身がセキュアであれば、安全でないネットワーク環境下でも自分自身で脅威から守り、かつ悪意のある不正な動作を防ぐことが出来ます。RXはルネサス独自のセキュリティエンジン TSIP (Trusted Secure IP) を用いた強固なセキュリティ技術により、IoTのエンドポイントの機器に自律したセキュリティを提供します。

ルネサスのIoTセキュリティソリューションに関する情報についてはRenesas IoT Securityをご参照ください。

rx feature protection


画像
RXセキュリティソリューションは、ハードウェア、ソフトウェア、ツール・サービス、評価キット&ボードで構成されています。

ハードウェア: 脅威から守るTSIPを搭載したRXマイコン

RXは、外部からアクセス不可能なセキュリティエンジン「TSIP」 を搭載。TSIP内にて鍵データと暗号エンジンを強固に保護します。また、エリアプロテクションやIDコードプロテクトなどのRX固有のメモリ保護機能と組み合わせることで、ユーザプログラムを改ざんの脅威から保護します。これにより、Root of Trustによる自立したセキュリティを実現し、様々な脅威から簡単かつ強固に保護するシステムを構築することが可能です。

TSIP搭載MCUのメリット

画像
TSIP搭載MCUは、一般的なMCUに比べて、暗号鍵の保護、セキュアブート、プログラムの保護といったメリットがあります。

TSIP対応マイコン

搭載IPの機能比較TSIP-LiteTSIP
対応RXマイコンRX200RX231
RX23W
RX26T
-
RX600RX66TRX651
RX65N
RX671
RX66N
RX700RX72TRX72N
RX72M
基本機能共通鍵暗号AES(128/256): ECB / CBC / CTRAES(128/256): ECB / CBC / CTR
-TDES(56 / 56x2 / 56x3): ECB / CBC
公開鍵暗号-RSA(1024/2048):
暗号化 / 復号
署名生成 / 署名検証
鍵生成(1024 / 2048)
ECC(p-192/224/256):
署名生成 / 署名検証
鍵生成(192/224/256)
ハッシュ-SHA-1, SHA-256, MD5
認証付き暗号(AEAD)AES-GCM, AES-CCMAES-GCM, AES-CCM
メッセージ認証CMAC(AES), GMACCMAC(AES), GMAC, HMAC
乱数生成乱数生成(SP800-90A準拠)乱数生成(SP800-90A準拠)
鍵更新機能AES用鍵更新AES, TDES, RSA, ECC, HMAC用鍵更新
鍵共有-ECDH
SSL/TLS連携機能-SSL/TLS サポート機能(TLS1.2, TLS1.3準拠)

ソフトウェア

Trusted Secure IPを動作させるドライバ、また、RX固有の機能を用いて実現するセキュアアップデート、セキュアブートのサンプルプログラムをご提供し、セキュリティの導入を早急かつ簡単に実現します。

ソフトウェア構成物内容
TSIP ドライバTSIPを動作させる専用ドライバ
マイコンへの鍵・ファームウェア書込み
セキュアアップデートプログラム更新時の認証による改ざん検出/更新防止
サンプルプログラムの提供 (TSIPドライバパッケージに同梱)
セキュアブートプログラム実行時の改ざん検出による乗っ取り防止(実行停止)
サンプルプログラムの提供 (TSIPドライバパッケージに同梱)

ツール・サービス

ルネサスではデバイスのライフサイクルに合わせたセキュアな鍵運用(鍵生成/鍵書込み/鍵更新)をサポートするツール・サービスを提供します。

タイトル説明
Security Key Management Toolルネサスのセキュリティエンジンを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール。ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
Renesas Key Wrap Serviceルネサス専用WEBページにて安全に鍵を暗号化(ラップ)して、デバイスやシステムに安全に配布するサービス。

セキュアな鍵のインストール時にSecurity Key Management Toolを使用する例

画像
Security Key Management Toolは、ラップされたアプリケーション鍵を用いて安全なインストールや更新を実現します。

評価キット:TSIP対応 評価キット

強固なセキュリティを即評価可能な各種評価キットを整備しセキュリティ対応機器の開発TAT短縮に貢献します。
TSIPはマニュアル、ドライバともにNDA締結不要です。

TSIP対応の評価キット

 Renesas Starter KitEnvision KitEvaluation KitCloud Kit
対応マイコンRX231
RX66T
RX72T
RX65N
RX671
RX72N
RX72M
RX72NRX671RX65N
特長MCUのフル機能が評価可能なルネサス純正評価キットHMI機能、セキュリティ機能の評価に最適。デバッガ内蔵MCUの単体評価だけでなく、様々なエコボードと組み合わせて評価可能クラウド接続を実現する評価キット。TSIPを利用したTLS評価に最適

ユーザ製品のライフサイクル上には様々な脅威が存在します。これらの脅威に対応するためには、デバイスのセキュリティ機能だけでなくライフサイクル全体でのセキュリティ運用が必要です。この考え方をDevice Lifecycle Management(DLM)と呼びます。RXセキュリティソリューションは、このDLMにも対応しており、製品ライフサイクル運用面でも堅牢で高度なセキュリティ管理を実現することが可能です。

dlm life cycle img


セキュアなサプライチェーンソリューションを提供可能

デバイスの鍵管理を含めたDLM全体を一括管理

Trusted Secure IP対応のSSL/TLS提供可能

RX100シリーズに最適なSWソリューションを提供可能


TSIP搭載のRXマイコンは、HSM*1やCard Readerなどに適用されるNIST*2の FIPS*3 140-2 レベル3のCMVP認証を取得しており、堅牢で信頼性が高い汎用マイコンです。また、TSIP内の各暗号アルゴリズムもCAVP認証済であり、安心してご利用頂けます。

*1 HSM: ハードウェア・セキュリティ・モジュール
*2 NIST: アメリカ標準技術研究所
*3 FIPS: 連邦情報処理標準

CMVP:Cryptographic Module Validation Program

FIPS140-2の要件を満たしている事を検証するプログラム

RX65N(2MB品)によるCMVP認証

Certificate #3849
Module NameRX65N-2MB Security Management Module
StandardFIPS 140-2
Overall Level3
Module TypeHardware
EmbodimentSingle Chip

CAVP:Cryptographic Algorithm Validation Program

FIPS140に承認されたアルゴリズムが正しく実装されている事を検証するプログラム

CAVP認証済暗号機能一覧(TSIP搭載暗号)

Cryptographic AlgorithmValidation NumberOperating Environment
AESA988TSIP
RSAA988TSIP
ECDSAA988TSIP
KAS (ECDH)A988TSIP
SHSA988TSIP
HMACA988TSIP
DRBGA988TSIP
AESA987TSIP-Lite
DRBGA987TSIP-Lite
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 986 KB English
1件