メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

DA14592MOD-01DEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に特化して設計されています。

この DA14592 は、256kBの組み込みフラッシュ、288kB ROM、および96kB RAMを備えたデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、世界クラスのRF性能を提供しながら超低電力レベルで動作します。

特長

  • 簡単に着脱できるドーターボード
  • 電力測定モジュールを搭載
  • USBバスパワーから給電可能
  • DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
  • MikroBUSおよびPmod™ヘッダー
  • SEGGER J-Linkデバッガ

使用製品

DA14592MOD
SmartBond DA14592 マルチコア Bluetooth Low Energy 5.2 モジュール

サンプル&ご購入

SmartBond™ DA14592モジュール Bluetooth Low Energy 5.2 Development Kit Pro

DA14592MOD-01DEVKT-P

アクティブ
SPQ:1
Pb (Lead) Free:Yes
Carrier Type:Box
Assembly Location:GERMANY
1u | $150.00参考価格

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。