概要
DA14592MOD-0100DB-Pドーターボードは、 DA14592MOD-01DEVKT-P 開発キットで使用するため専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 シームレスな統合のために DA14592MOD Bluetooth®モジュールが取り付けられています。 さらに、ドーターボードにはコイン電池ホルダーを取り付けるオプションがあり、アセットトラッキング用タグやビーコンなどのアプリケーションのスタンドアロンデバイス(開発キットのマザーボードなし)として使用できます。
この DA14592 は、256kBの組み込みフラッシュ、288kB ROM、および96kB RAMを備えたデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、世界クラスのRF性能を提供しながら超低電力レベルで動作します。
特長
- バッテリー搭載オプション
- 表面実装型アンテナ
- RF出力を切り替え可能
- JTAGデバッガおよびPCとの接続性
必要なハードウェア
メインボード
必須
SmartBond™ DA14592モジュール Bluetooth Low Energy 5.2 Development Kit Pro
DA14592MOD-01DEVKT-P アクティブ
DA14592MOD-01DEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に特化して設計されています。
この DA14592 は、256kBの組み込みフラッシュ、288kB ROM、および96kB RAMを備えたデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、世界クラスのRF性能を提供しながら超低電力レベルで動作します。
使用製品

サンプル&ご購入
DA14592MOD-0100DB-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | GERMANY |
1u | $33.00参考価格