メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低入力オフセット電圧:±0.45mV
  • ゲイン帯域幅:10MHz
  • 温度範囲:-40℃〜+125℃

説明

RRA78640は、低消費電力とレール・ツー・レール入出力機能を特長特徴とするクワッドオペアンプ(オペアンプ)です。電源電圧は1.8Vから5.5Vで動作し、幅広い汎用アプリケーションに適しています。このデバイスはユニティーゲインタイプで信号が安定しており、さまざまな使用ケースで信頼できるパフォーマンスを保証いたします。

入力コモンモード電圧範囲は、電源電圧レールの上下100mVまでの範囲内で動作可能で、事実上あらゆる単一電源アプリケーションとの互換性を可能にします。レール・ツー・レールの入出力スイングは、信号ダイナミックレンジとS/N比を向上させ、低電源アプリケーションでは重要なアドバンテージとなります。RAA78640は高い信号帯域幅と高いスルーレートを持ち、A/Dコンバータ(ADC)のサンプルホールド回路の駆動に最適です。さらに、出力段は10kΩ負荷で電源レールの20mV以内にスイングでき、効率的で正確な動作を保証します。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)10
Offset Voltage (Max) (mV)2.15
IBIAS (nA)0.0066
CMRR (dB)92
PSRR (db)117
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.8 - 5.5
IS per Amp (mA)0.52
Noise VN (nV/√Hz)15
Single Supply Voltage Range (V)1.5 - 5.5, 1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)7.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.15
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.52
Qualification LevelIndustrial, Standard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN8.7 x 3.9 x 0.0014—
TSSOP5.0 x 4.4 x 0.90140.7

製品比較

RRA78640ISL28413RRA79004
Single Supply Voltage Range1.5 - 5.5, 1.8 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.5
Bandwidth (MHz)1021
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.1551.6
IBIAS (nA)0.00660.0030.005
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.52-0.078

アプリケーション・ブロック図

Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。

その他アプリケーション

  • 洗濯機
  • HVAC
  • 煙探知器
  • 冷蔵庫
  • フィルタ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)
RRA78640-SKAActiveN/A2035 Jun在庫ありTSSOP1ku | $0.27Tube1
RRA78640-SKHActiveAvailable2035 Jun在庫ありTSSOP1ku | $0.27Reel1
RRA78640-SLHActiveAvailable2036 Jan在庫切れSOICNReel3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。