メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 低オン抵抗:RDS(on) = 21mΩ以下
  • ID = 20A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ:μSO8-FL (3x3)
  • 100%アバランチテスト済み
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBA20N10EANS-5UA21 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、3x3 μSO8-FLパッケージで提供されます。 超小型パッケージは従来のDPAKより約90%小さく、基板スペースの削減と設計の柔軟性向上に貢献します。 さらに、優れた半田付け性を提供し、信頼性の高い光学検査をサポートするウェッタブル・フランクリードを採用しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeμSO8-FL 3x3 BSC
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)20
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)21
Pch (W)37
Ciss (Typical) (pF)930
Qg typ (nC)16
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
uSO8-FL8

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Bidirectional DC/DC converter block diagram features a multi-phase DC/DC system delivering over 3kW between 12V and 48V board nets and supports ASIL B automotive safety standard with Renesas MCU and regulator.
12V/48V EV/HEVシステム用双方向DC/DCコンバータ
12V/48VのEVおよびHEVシステムに最適な高効率双方向DC/DCコンバータです。

その他アプリケーション

  • DC/DCオンボード充電
  • ゾーンECU
  • モータ制御
  • バッテリマネジメントシステム
  • ファン
  • ポンプ
  • カメラ/センサ電源
  • ワイヤレス充電モジュール
  • サーマルモジュールドライバ
  • スイッチ
  • LED照明

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBA20N10EANS-5UA21#HB0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
uSO8-FL1ku | $0.2868#Embossed Tape1Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう