メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

クラウドソーシングによる位置測位(CSL)

クラウドソーシングによる位置測位(CSL)は、AppleのiOSベースのFind My®ネットワークとGoogleのAndroidベースのFind My Deviceネットワークでサポートされています。 これらのサービスを利用することで、iPhoneとAndroidのスマートフォン所有者は、それぞれ製品を紛失・盗難として登録することで、サードパーティのスマートフォン(iPhoneは約30億台、Androidは約30億台)からの位置情報報告を使って製品の位置を特定し、回収することができます。

これらのサービスでは、製品に取り付けられたCSLタグ(例:AirTags)または製品に統合されたCSLを利用して、スマートフォンのIDを解析するためのビーコンを発信します。 製品の紛失・盗難が報告された場合、スマートフォンは自身の位置(紛失した製品の近くの場合)を報告し、ネットワークは製品の所有者に通知することができ、近くにない場合は所有者のスマートフォンの地図上に位置を表示することができます。

GoogleとAppleのFind Myネットワークをサポート

GoogleのFind My DeviceとAppleのFind My NetworkのSDKを提供しています。また、活用する最終プラットフォームに適したシステムをサポートする統合SDKも提供しています。 これらのSDKはプロトコルコンプライアンスが保証され、Google/Appleの使用条件に準拠した、包括的な文書とサポートがあります。これらは、デモ評価と最終デザイン段階でのGoogle/Apple登録を通してお客様を支援します。

最終製品の統合の簡素化

CSLは、MCUを搭載したシステムアーキテクチャにも、搭載していないシステムアーキテクチャにも直接組み込むことができます。既存の電子機器がない製品では、CSLボードとバッテリを追加することで位置測位機能を実現できるため、CSLをどのようなシステムにも簡単に組み込むことができます。 Bluetooth® LE SoC、認定モジュール、SDK、リファレンスデザイン、Apple/Googleへの登録ガイドなど、当社は包括的なサポートに加え、お客様のCSLニーズに応じてコスト競争力のあるeBOMソリューションを提供しています。

クラス最高の消費電力で最長バッテリ寿命を実現

当社のCSLソリューションは、超低消費電力のBluetooth LE SoCと最適化されたSDKを組み合わせることで、クラス最高の消費電力を実現します。常時オンまたは検出可能なモードであっても、長期に追跡できる様にバッテリ寿命を延ばし、紛失または盗難された資産を最大限、回復できる様にします。

製品化までの時間を短縮する事前認証モジュール

Bluetooth LE SoCに加え、世界レベルの規制認証を受けた完全統合モジュールも提供しています。 当社のCSL SDKで認定されたモジュールを利用することで、CSLサポートを製品への統合を、迅速かつ非常に少ない労力で実現できます。 モジュール方式は、規制(およびBluetooth)認証はすでに完了しているため、開発コストの削減にもつながります。

クラウドソーシングによる位置測位(CSL) アプリケーション

CSLソリューション向け設計リソース

CSLソリューションの開発を効率化します。 お客様が選択したネットワーク用のソフトウェア開発キット(SDK)を必要とする場合でも、当社のモバイルアプリを使用してシステム構成を評価したい場合でも、当社はお客様の位置測位システムのオンライン化を支援するリソースを提供します。 何から始めたらいいかわかりませんか? ネットワークSDKを選択することから始めるか、統合ガイダンスのシステムダイアグラムをご覧ください。

SDKで開発
SDKへのアクセスや、ご希望のネットワークに対する設計サポートをリクエストしてください。 貴社がAppleのMFiプログラムのメンバーであれば、Appleの「探す」ネットワークSDKにアクセスする資格がすでにございます。
システムダイアグラム
独自のシステム設計を始めるためのブループリントが必要ですか? 推奨部品やリソースを含むCSLタグダイアグラムを活用し、CSLアプリケーションでのスタートにお役立てください。
評価
当社のモバイルアプリが、位置測位ソリューションのインタフェースとなり、評価が可能です。

ドキュメント

ビデオ&トレーニング