画像

このリファレンスデザインは冷蔵の悪臭を検出するように設計されています。 ただし、スマート調理家電には、カラーディスプレイ、タッチコントロール、音声フィードバックなどのいくつかの機能を備えています。 音声認証は非接触操作の新たな機能でもあります。 湿度/温度およびガスセンサのようなセンシング機能もこれらのシステムに追加機能として付加できます。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
降圧レギュレータ | |||
ISL8002 | コンパクト同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
コーデックとアンプ | |||
DA7218 | シングルエンドのヘッドフォンドライバを搭載の超低消費電力のステレオ・コーデック、 | データシート | 営業お問い合わせ |
デジタルガスセンサ | |||
ZMOD4450 | 冷蔵庫内空気質(RAQ)アプリケーション用ガスセンサモジュール | データシート | 購入/サンプル |
ハプティクドライバ | |||
DA7280 | 次世代ヒューマンマシンインタフェース向けの低消費電力、高精細度なハプティクドライバ | データシート | DigiKeyに連絡する |
湿度センサ | |||
HS3001 | 相対湿度・温度センサ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL9003A | 低ノイズ LDO、低い IQ、高いPSRR | データシート | 購入/サンプル |
LEDバックライトドライバ | |||
ISL97634 | PWM調光機能付き、白色LEDドライバ | データシート | 購入/サンプル |
マイクロコントローラ | |||
RA6M3 | 32ビット マイクロコントローラ、120MHz、高速USB、イーサネット、TFTコントローラ | データシート | 購入/サンプル |
メモリ | |||
AT45DQ321 | 4MB QSPI フラッシュメモリ | データシート | 購入/サンプル |