メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Use the DA7280 Performance Board to experience the haptic capabilities of DA7280 with the supplied LRA. DA7280 is configured and controlled by the SmartCanvas™ graphical user interface (GUI) over USB.

The DA7280 high-definition (HD) haptic driver combines custom drive sequences, on- and off-resonance, at up to 1kHz. The DA7280 can drive both ERM and LRA (narrow and wideband) actuators and track resonance up to 300Hz to drive the most complex click/vibration touch effects in a wide range of applications.

The DA7280 combines very low idle current consumption (360nA) with low-latency trigger inputs to minimize the delay after button presses when an application process is in deep sleep.

使用製品

サンプル&ご購入

DA7280 Performance Board

DA7280-PB

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Low Power High-Definition Haptic Driver Evaluation Kit

DA728x-EVAL-KIT アクティブ
Enables evaluation and fine-tuning of high-definition haptic feedback designs. Designed to simplify system integration and haptic sequence development.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。