メインコンテンツに移動

モータ制御

市場投入までの時間を短縮する強力なモータ制御ソリューション

ブラシ付き DC モータ、ブラシレス DC(BLDC) モータ/永久磁石同期モータ(PMSM)、誘導モータ、ステッピングモータのいずれを使用してシステムを設計する場合でも、ルネサスはお客様の開発を加速し、革新的な設計を実現するための使いやすいハードウェア、ソフトウェア、およびツールを提供します。

ルネサスはさまざまな種類のモータを駆動するため、多くの制御アルゴリズムをサポートしています。ベクトル制御、正弦波制御、矩形波制御、ステッピング制御、DCモータPWM制御などのアプリケーションに対応したサンプルコードを用意しています。 これらのモータ制御方式は、さまざまな最終アプリケーションのニーズを満たす独自の機能を提供します。

ユースケースに応じて、モータの速度や位置を検出するために必要なセンサーは異なります。 ルネサスは、ホールセンサ、エンコーダ、レゾルバ、誘導センサ、センサレス制御などの一般的なモータ制御用の位置センサを用いたサンプルコードを提供しています。

高性能処理

ルネサスは、リアルタイム制御、産業用イーサネット、機能安全などの機能を備えた、お客様のアプリケーションニーズを満たすさまざまなMCU / MPUを提供しています。

優れた統合

ミックスドシグナルロジックとモータドライブを組み合わせたルネサスのユーザープログラマブルHVPAK™デバイスにより、BOM数を削減し、スモールフォームファクタの要件を満たします。

最大電力効率

高効率のゲート・ドライバ、高速スイッチングIGBT、モータ制御システム向けのパワーMOSFETを活用できます。

フルシステム評価

包括的なモータ制御ウィニング・コンビネーション、ソリューション・キット、サンプル・ソフトウェアを活用して、評価と開発を迅速に開始できます。

キットを選択して開始する

ルネサスではすぐにモータ開発を始めることができる評価キットをご用 意しております。モータ評価キット (MCK-xxx)* にはインバータボード (MCI-LV-1) 、 対応 CPU ボード、モータ、通信ボード (一部製品のみ) を同梱しており ます。高電圧のモータ制御の評価用に高電圧インバータボード(MCI-HV-1, MCI-HV-2-3PH, MCI-HV-2-1PH)をご用意しており、別売りの CPU ボードと組み合わせてご使 用いただけます。さらに、通信ボード (MC-COM) を使用することで安 全にモータアプリケーションのデバッグを行うことができます。 MCK 以 外の評価キットについてもモータ及びインバータボードを同梱しており、 別売りのCPUボードと組み合わせてご使用いただけます。 *(MCK- xxx) xxx は対応 MCU グループ名称

また、同時に様々な種類のサンプルコードをご用意しており、各評価 キットのページよりダウンロードいただけます。

Product Selection Guide for Motor Control

DC Motor Control, Stepper Motor Control, BLDC Motor Control (Voltage/Frequency (V/F), Trapezoidal) BLDC Motor Control: Sinusoidal, Field Oriented Control (FOC) 32-Bit V850 32-Bit RX 32-Bit Cortex-M 32-Bit Cortex-R 32-Bit RISC-V 16-Bit RL78 No CPU Key Up to 1 motor Up to 2 motors Up to 4 motors Up to 9 motors Entry-Level Value Performance High Performance Ultra-High Performance Configurable No-firmware Devices with Integrated Power FETs GreenPAK/HVPAK Low Power MCUs Up to 48MHz RL78 Low Power MCUs with 32MHz RISC-V Core RISC-V Automotive MCUs Up to 320MHz RH850 Renesas RXv2 & RXv3 Core Up to 240MHz RX Renesas RXv1 & RXv2 Core Up to 40MHz RX Arm® Cortex®-M85 Up to 1GHz RA Arm® Cortex®-M33 & M4 Up to 240MHz RA Arm® Cortex®-M23 Up to 64MHz RA Arm® Cortex®-R Up to 1GHz RZ

モータ評価キット

適用されたフィルター

Cover page for motor solutions brochure

モータ制御ソリューションカタログ

このカタログでは、包括的なモータ制御ソリューションをご紹介します。インダストリアル、コンシューマ・アプリケーションの開発を効率化するMCU、モータ・ドライバIC、ツールを掲載しています。

ビデオ&トレーニング