メインコンテンツに移動

IoT セキュリティ

コンセプトから生産までの安全性

セキュアな電子機器を設計するには、全てが完結したセキュリティソリューションが必要です。ルネサスは、基本的なセキュリティの概念から、鍵の取り扱いやクラウド接続などの高度なトピック、最終製品の量産とセキュアなファームウェアの更新まで、安全な通信アプリケーションの設計と実装についてお客様にご提案いたします。

画像
Key in chip icon

MCUのユニークな特長

画像
Certification icon

価値ある認定資格

画像
Idea (lightbulb) coming out of box icon

カスタマイズ可能なソリューション

画像
Shaking hands in globe icon

ワールドワイドパートナー

独自のMCUの特長

ルネサス独自のセキュリティアプローチは、不可分なハードウェアRoot of Trust(信頼の基点)を提供するためセキュリティはMCUに組み込む必要があるという考えに基づくものです。

  • セキュアエレメント機能の統合
  • 耐タンパ性を確保
  • 無制限の安全な鍵の保管
  • ハードウェア暗号処理
  • SPA/DPA耐性
  • Arm® TrustZone®を含むアイソレーションテクノロジー
  • デバイス・ライフサイクル・マネジメント

各製品の具体的な機能については、製品ファミリのページをご覧ください。

画像

セキュリティ認証

セキュリティ認証は、ルネサスが提供するセキュリティ製品への信頼感を高めます。これらの認証は、規制された産業でのアプリケーションにおいて多くの場合必須です。また、顧客の最終製品の認証にも活用することができます。

認証デバイスリンク
NIST エントロピー ソースの検証RA6M4暗号モジュール検証プログラム - 証明書 #E176
NIST FIPS 140-2 レベル3RX65N暗号化モジュール検証プログラム - 証明書 #3849
NIST FIPS 140-3 レベル2RA6M4暗号モジュール検証プログラム - プロセス中のモジュール リスト
NIST CAVPRAファミリとRSIP-E51A暗号アルゴリズム検証プログラム - A6358
暗号アルゴリズム検証プログラム - A7028
暗号アルゴリズム検証プログラム - A7184
RAファミリとRSIP-E11A暗号アルゴリズム検証プログラム - A7084
RAファミリとSCE9暗号アルゴリズム検証プログラム - A2123 
暗号アルゴリズム検証プログラム - A5199
RAファミリとSCE7暗号アルゴリズム検証プログラム - DRBG 2152
RSIP-E11A搭載RXファミリ暗号アルゴリズム検証プログラム - A7221
TSIP搭載RXファミリ暗号アルゴリズム検証プログラム - A988
RXファミリ with TSIP Lite暗号アルゴリズム検証プログラム - A987
RZファミリ(TSIP搭載)暗号アルゴリズム検証プログラム - C1622
SCE7 との Synergy プラットフォーム暗号アルゴリズム検証プログラム - DRBG 2152 
暗号アルゴリズム検証プログラム - C653
PSA認定レベル3 RoTコンポーネントRA8D1PSA認証
RA8M1PSA認証
RA8T1PSA認証
PSA認定レベル2RA6M4PSA認証
RZ/G2LRZ/G2LC、RZ/G2ULRZ/V2LPSA認証
PSA認定レベル1DA147xxPSA認証
DA16xxxPSA認証
RA4M2RA4M3RA6M4RA6M5PSA認証
RA6M1RA6M2RA6M3PSA認証
Synergy S5シリーズPSA認証
PSA認定レベル1(CRA延長付き)RA4C1PSA認証
RA4L1PSA認証
RA8E1PSA認証
RA8E2PSA認証
SESIP3RA8D1RA8M1RA8T1TrustCB SESIP証明書
SESIP2RZ/G2LRZ/G2LC、RZ/G2ULRZ/V2LTrustCB SESIP証明書
SESIP1RA4M2RA6M3RA6M4TrustCB SESIP証明書

カスタマイズ可能なソリューション

ルネサスは、エンジニアが自由にイノベーションと差別化を図り、かつ厳しい開発スケジュールに対応できるようなソリューションとツールを提供することに努めています。そのまま使うことも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。これらのソリューションやその他の情報については、以下のドキュメントとダウンロードのセクションをご覧ください。

画像
Key installing in chip icon

セキュアキーのインストール
クローニング、IPの盗難、インフラストラクチャの侵害を防止します。

画像
Secure update icon

セキュアブート、セキュアファームウェアアップデート
デプロイされた製品を最新の状態に保ち、最新のセキュリティ脅威から保護します。

画像
Secure cloud communication icon

安全な通信
インターネットやクラウド接続など、データとインフラストラクチャを保護します。

画像
Chip with padlock icon

耐タンパー性
デバイスのメモリや機密情報へのアクセスを禁止します。

世界のパートナー

専門的な暗号技術や安全な製品設計から、安全な製造プログラミングやデバイス管理まで、当社のPartner Ecosystemがお手伝いします。ルネサスパートナーのセキュリティ関連製品およびソリューションで、開発工数をさらに削減し、市場投入までの時間を短縮する方法をぜひご確認ください。

ソフトウェア/ツールページ

タイトル種類説明会社名
Security Key Management Toolソリューション・ツールキットルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール。ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。Renesas
RA Flexible Software Package (FSP)ソフトウェアパッケージFSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Renesas
Trusted Secure IPドライバセキュリティ / 暗号Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。Renesas
e² studioIDEとコーディングツールEclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
Renesas
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)プログラマ(ユニット/SW)フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]Renesas

ドキュメント

ダウンロード

ビデオ&トレーニング

RX セキュリティ ビデオ シリーズ第6弾 – アプリケーションプログラム更新するときに、更新するアプリケーションプログラムのプレーン テキストが公開されないよう、Security Key Management Toolを使用して 、アプリケーションプログラムを暗号化し、Secure Firmware Updateを行うプロセスを順を追って説明します。

章のタイトル

0:00:00 Opening
0:00:20 Recommended Viewing
0:00:55 Secure Factory Programming
0:03:45 How to use tools for Secure Firmware Update
0:8:18 For more information