メインコンテンツに移動

複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ

概要

説明

スマートホームシステムには複数の規格があります。 この設計では、これらすべてを1つにまとめたもので、さまざまなベンダーのすべてのスマートホームデバイスの制御と視覚化が可能になります。

このシステムのメリット:

  • オールインワンのスマートホームゲートウェイ
  • コストパフォーマンスに優れたマイクロプロセッサ(MPU)を搭載
  • 1台のコントローラで、すべてのスマートホーム機器を可視化してコントロール
    • 複数のベンダ
    • 複数の規格
  • 用途の広い接続性
  • シングル、ユビキタスUSB-C電源供給
  • 多目的アプリケーションや無線PHYへの拡張が可能
  • 将来もアップグレード可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU203 EU203 EU203 Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 21V 21V 21V 5V 5V 5V 6+3 Rails 6+3 Rails 6+3 Rails Connector 1.166 Connector 1.166.115 Connector 1.166.116 Connector 1.166.117 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 Sheet.120 Connector 1.166.121 Connector 1.166.122 Connector 1.166.124 Connector 1.166.130 Connector 1.166.131 Connector 1.166.132 Sheet.133 Connector 1.166.134 Connector 1.166.135 N N N N Sheet.144 Sheet.146 Single Cortex A55 Single Cortex-A55 Single Cortex-A55 Clk Clk Clk SD SD SD SPI SPI SPI QSPI QSPI QSPI SPI SPI SPI UART UART UART UART UART UART UART UART UART UART UART UART Display I/F Display I/F Display I/F Ethernet Ethernet Ethernet eMMC eMMC eMMC DDR DDR DDR USB-C Connector USB-C Connector USB-C Connector SD-Card I/F SD-Card I/F SD-Card I/F PMIC Bucks x6 LDO x3 PMIC Bucks x6 LDO x3 PMIC Bucks x6 LDO x3 Buck DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC USB-C PD Controller USB-C PD Controller USB-C PD Controller Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna Antenna USB-Stick “ZigBee” USB-Stick “ZigBee” USB-Stick ZigBee” USB-Stick “HomeMatic” USB-Stick “HomeMatic” USB-Stick HomeMatic” USB-Stick “eNet” USB-Stick “eNet” USB-Stick “eNet” USB-Stick... USB-Stick... USB-Stick... USB Hub x4 USB 2.0 USB Hub x4 USB 2.0 USB Hub x4 USB 2.0 Wi-Fi Bluetooth Module Wi-Fi Bluetooth Module Wi-Fi Bluetooth Module QSPI Flash QSPI Flash QSPI Flash LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q LTE-M Module GM01Q KNX TP KNX TP KNX TP KNX RF KNX RF KNX RF DECT Data DECT Data DECT Data eMMC eMMC eMMC DDR4 RM DDR4 RM DDR4 RM Display I/F Display I/F Display I/F VersaClock VersaClock VersaClock
Exiting Interactive Block Diagram