特長
- ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±1.8%のVOUT精度を保証
- VOUT = 2.5Vでの非常に低い130mVのドロップアウト電圧
- 4.7μF出力のセラミックコンデンサで安定
- 非常に高速な負荷応答
- プログラム可能な出力ソフトスタート時間
- 広い周波数範囲にわたって優れたPSRR
- 電流制限保護
- サーマルシャットダウン機能
- 8 LD DFNパッケージで供給
- 鉛フリー(RoHS準拠)
説明
ISL80510は、最大1Aの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。このLDOは2.2V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80510の出力電圧は0.8V~5.5Vにプログラムできます。この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷に応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。
ISL80510は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C〜+ 125°C)に対して±1.8%のV OUT精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。
パラメータ
属性 | 値 |
---|---|
Input Voltage (Min) (V) | 2.2 |
Input Voltage (Max) (V) | 6 |
Output Voltage (Min) (V) | 0.8 |
Output Voltage (Max) (V) | 5.5 |
Output Current 1 (Max) (A) | 1 |
Drop Out Voltage (Typical) | 130 @ 1A |
Fixed Output Voltage Option | No |
PSRR (db) | 58 |
Quiescent Current | 2200 µA |
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms) | 75 |
Qualification Level | Standard |
パッケージオプション
Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
---|---|---|---|
DFN | 3.0 x 3.0 x 0.90 | 8 | 0.7 |
アプリケーション・ブロック図
|
ターンテーブルシステム
このターンテーブルシステムは、正確なモータとオーディオ制御のための低消費電力MCUとRIAAプリアンプを備えています。
|
|
Wi-Fi接続スイッチング電源(SMPS)
Wi-FiおよびBluetooth Low Energy SMPSは、効率的なスマートホームデバイスのための超低待機電力またはゼロ待機電力を可能にします。
|
|
スマートペット給餌器
スマートペットフィーダは、給餌制御、リモートモニタリング、高度なスケジューリング機能により、タイムリーな食事を保証します。
|
|
RISC-V MPU を搭載したスケーラブルな SMARC 2.1 ゲートウェイ SoM
IIoTゲートウェイ向けのスケーラブルなSMARC 2.1 SoM設計は、低消費電力、強力な接続性、柔軟性を備えています。
|
|
RTOSベースのRZ/A3UL HMI SMARC SoM
スマートビルディングでの低電力およびリアルタイムHMI制御に最適化された電力を備えたSOM。
|
|
自動光学検査(AOI)
DRP-AIおよびWi-Fi 6をサポートする強力なMPUにより、高速で低遅延のAOIシステムを実現します。
|
|
デジタル照度計
光センサ、OLED、タッチキーパッド、USB充電MCUを備えたデジタルハンドヘルドルクスメータ。
|
|
4Kビデオをサポートするフル機能HMI
高性能HMI設計により、シームレスな4Kビデオ、高度なグラフィックス、および信頼性の高いコネクティビティを実現します。
|
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
Intersil’s single-output low drop-out voltage (LDO) regulators deliver leading edge performance against our competitors – including max dropout that’s nearly 50% lower and peak-to-peak excursions up to 9 times lower, at a highly competitive price. Watch our 1A ISL80510 go head-to-head with a competitor’s product.
Transcript
Hi, I'm Dhananjay Singh, Product Marketing Manager at Intersil Corporation. Here we are introducing a simple and inexpensive, yet high performance single-output, low dropout voltage regulator. The ISL80510 and ISL80505 comprise a family of new LDOs with 1A and 0.5A continuous current capability in pin-to-pin compatible, 3mm x 3mm DFN packets.
The 1A device operates from 2.2V to 6V, while the 0.5A device can be used from 1.8V to 6V. The output of these devices can be adjusted from 0.8V to 5.5V for a wide range of applications including low power RF amplifiers.
The ISL80510 and ISL80505 are designed to provide lowest dropout and best transient performance for sensitive loads. Their compensation loop is designed in a way to keep flat PSRR response over a wide range of frequencies giving you your added security in noisy conditions.
To help our customers, Intersil has designed a very simple and easy-to-use evaluation board to perform basic evaluation. This is a common evaluation board for both ISL80510 and ISL80505. These are the VIN points and these are the VOUT points. Probe points have been placed close to the IC to minimize middleman errors.
If you notice, we have a bunch of jumpers here to minimize bench work in the lab. This jumper is for enabling or disabling of the device and the series of jumpers are for VOUT setting. Basically, by selecting one of these jumpers, the user is selecting one of the possible output voltages of this volt. Users can select a VOUT setting from one of the fixed possible VOUT settings between 1V and 5V.
Here we are doing a one-on-one comparison between ISL80510 and a pin-to-pin compatible competitors part. Since both devices are pin-to-pin compatible, we can use the same board for a fair comparison. This board has ISL80510 on it, while this board has competitors device. Let's take a look at the outcome when we compare the performance of these two boards after testing under similar conditions.
Soft-start ramp, as you can see on this plot, ISL80510 provides a picture-perfect soft-start and shutdown ramp voltage, while the competitors device shows disturbances in both cases. If we look at dropout, the ISL80510 has a dropout that is almost half of the competitors device operating under similar condition.
Now let's have a look at transient performance. As you can see here, the peak-to-peak in competitors device is almost nine times bigger than what Intersil's device is showing. When compared to similar products in market, Intersil's LDO family provides the best cost performance for your sensitive loads.
For more information about these LDOs or any other power products, please visit our website. Thanks for watching.